Łączniki segmentów dla sieci PROFIBUS PA

Podobieństwo protokołów PROFIBUS DP i PROFIBUS PA zainspirowało inżynierów firmy Pepperl+Fuchs do opracowania przezroczystegołącznika segmentów. Łącznik ten wyświetla wszystkie urządzenia podłączone do sieciPROFIBUS PA tak, jakby były to urządzenia polowe DP. Dzięki znormalizowanej technologii proxy umożliwia to obecnie integrację sieci PROFIBUS PA ze sterownikami PROFINET oraz systemami zarządzania zasobami.
Łączniki segmentów nie wymagają konfiguracji i działają w sposób przezroczysty. Prędkość transmisji po stronie PA jest niezależna od prędkości po stronie DP. Wszystkie urządzenia PA są skonfigurowane w trybie Master klasy I i klasy II jako urządzenia pomiarowe DP. Urządzenia PA widzą wyłącznie urządzenie PA Master łącznika segmentów, które pełni rolę urządzenia DP Master.
Telegramy danych oraz zasilanie są przesyłane do urządzenia polowego tym samym kablem. Elementy zasilające łącznika segmentów dostarczają energię do kabla. Posiadają one certyfikat dopuszczający do instalacji w strefie 2. Różne napięcia i poziomy prądu zasilającego do 500 mA umożliwiają wybór odpowiedniej ochrony przed wybuchem:
- Magistrala o dużej mocy
- FISCO
- Podmiot
Wersja z koncentratorem zasilania oferuje różne opcje zapewnienia nadmiarowości, umożliwiając projektowanie instalacji o wysokiej dostępności. Podstawowy łącznik segmentów, w którym wszystkie elementy znajdują się w jednej obudowie, zazwyczaj spełniają wymagania mniejszych zastosowań.
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyFieldConnex® PROFINET/PROFIBUS-PA Gateway Driver Library for PCS7, flyer | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 437 KB | Język angielski | Pobierz |
| Broszury i przeglądyTechnical Information | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 3 MB | Język angielski | Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 470 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 259 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 441 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 199 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!