Przetworniki sygnałów

Przetworniksygnału wykonuje szereg operacji na sygnale, aby dostosować go do dalszego przetwarzania. Izolacja i konwersja sygnału doskonale oddają główną funkcję przetworników sygnału. Izolacja galwaniczna przerywa ścieżkę galwaniczną między sygnałami wejściowymi i wyjściowymi, zapobiegając przenoszeniu niepożądanych sygnałów. Izolacja galwaniczna pozwala również odfiltrować niepożądane zakłócenia lub zakłócenia elektrostatyczne spowodowane pętlami uziemienia, które mogą poważnie uszkodzić wrażliwy sprzęt.
Przetwarzanie sygnału obejmuje zasilanie, wzmocnienie, linearyzację oraz skalowanie sygnału z czujnika w celu uzyskania sygnału standardowego. Dzięki zastosowaniu sygnałów standardowych wszystkie aplikacje mogą być przetwarzane za pomocą znormalizowanych wielokanałowych kart wejść i wyjść analogowych systemu sterowania.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje dwa systemy przetworników sygnałów: K-System oraz SC-System.
- portugalski
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Interface Technology | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 4 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Overview - SC-System | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 456 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!