Złącza grodziowe

W dziedzinie technologii automatyki elastyczność ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu: uruchamianie maszyn i instalacji musi odbywać się w jak najkrótszym czasie, nawet podczas wprowadzania zmian w linii produkcyjnej lub przeprowadzania prac konserwacyjnych. Złącza grodziowe firmy Pepperl+Fuchs stanowią wydajne rozwiązanie umożliwiające szybkie i elastyczne przesyłanie sygnałów z szafy sterowniczej do urządzeń polowych oraz ekonomiczną budowę tych urządzeń. W razie potrzeby technicy serwisowi mogą odłączyć urządzenia równie łatwo, jak je zainstalowano.
Złącza typu M8, M12 oraz 7/8 cala można łączyć z różną liczbą biegunów, materiałami obudowy oraz gwintami (M16, PG9). Stopień ochrony IP67/68 zapewnia trwałe uszczelnienie tych złączy grodziowych. Do wymagających środowisk przemysłowych oferujemy Państwu wersje wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na działanie czynników zewnętrznych.
Oprócz różnych rodzajów obudów można wybierać spośród trzech różnych opcji montażu: gniazda do montażu na panelu przednim są instalowane na zewnętrznej powierzchni urządzenia, natomiast gniazda do montażu na panelu przednim z regulacją położenia umożliwiają uzyskanie określonego ustawienia. W przypadkach, gdy wymagane są połączenia przechodzące przez ścianę, odpowiednim rozwiązaniem są gniazda do montażu na panelu tylnym.
- niemiecki
- japoński
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Connectivity | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!