Pasywny rozgałęźnik

Nowoczesne zakłady produkcyjne wymagają szybkiego i wydajnego okablowania czujników oraz elementów wykonawczych. Pasywne rozgałęźniki firmy Pepperl+Fuchs stanowią doskonałe rozwiązanie i są zoptymalizowane pod kątem wymagań przemysłowych. Pasywne rozgałęźniki te eliminują kosztowne i czasochłonne okablowanie równoległe oraz znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia usterek w okablowaniu. Wybierz spośród różnych technologii połączeń, aby uzyskać blok przyłączeniowy idealnie dopasowany do warunków panujących w Państwa zakładzie: formowane kable magistralne zapewniające maksymalną łatwość montażu, połączenia wtykowe umożliwiające szybkie okablowanie lub komory zacisków do późniejszego okablowania — elastyczność i niezawodność to kluczowe cechy naszej oferty pasywnych rozgałęźników.
W celu ułatwienia podłączania czujników i elementów wykonawczych dostępne są złącza M8 i M12, charakteryzujące się dużym rozstawem gniazd lub gniazdami przesuniętymi. Wszystkie pasywne rozgałęźniki są kompatybilne z rozgałęźnikami typu Y, co pozwala w ekonomiczny sposób podłączyć dwa sygnały do jednego gniazda. Zintegrowane diody LED umożliwiają sygnalizację stanu i działania, a solidne, w pełni obtryskiwane obudowy zapewniają niezawodną ochronę przed wodą i zanieczyszczeniami. Oprócz standardowych wariantów pasywnych rozgałęźników oferujemy również wyjątkowo wytrzymałą wersję zewnętrzną, która jest odporna na wszelkie czynniki środowiskowe.
- niemiecki
- japoński
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Connectivity | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Non-Contact, Wear-Free Signal and Power Transmission | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 314 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!