Złącza zaworowe

Złącza zaworowe przeznaczone do zastosowań przemysłowych muszą spełniać wiele wymagań dotyczących jakości i elastyczności. Zakres temperatur roboczych, stopień ochrony oraz odporność na oleje i smary są równie istotne, jak odpowiednie połączenie konstrukcji obudowy, liczby biegunów, tłumienia zakłóceń oraz rodzaju kabla. Nasza szeroka oferta złączy zaworowych zgodnychznormą DIN EN 175301-803 zapewnia Państwu różnorodne kombinacje opcji, które mogą zaspokoić niemal wszystkie wymagania aplikacyjne.
Zintegrowana uszczelka z formowanym nakładką w złączach zaworowych poprawia komfort użytkowania i zapewnia stopień ochrony IP67. Dostępność kabli zarówno z PUR, jak i PVC zapewnia użytkownikom elastyczność w wyborze materiałów kablowych. Obwody zabezpieczające, dostosowane do danego modelu, o napięciu znamionowym od 12 V do 230 V AC/DC oraz wskaźniki działania umieszczone w korpusie złącza ograniczają niebezpieczne skoki napięcia i ułatwiają konserwację w terenie. Wysokiejjakości materiały zastosowane w konstrukcji złączy zaworowych doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach środowiskowych i gwarantują niezawodne działanie. Dzięki kompaktowej konstrukcji obudowy nasze złącza zaworowe mogą być stosowane w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Złącza zaworowe są dostępne w wersjach zgodnych z normą DIN oraz w wersjach przemysłowych i mogą być dostarczane z otwartym końcem kabla lub z formowanym złączem M12.
Złącze zaworowe z interfejsem IO-Link do inteligentnego sterowania zaworami
Aby umożliwić monitorowanie stanu i konserwację predykcyjną zaworów elektromagnetycznych, dostępne jest złącze zaworowe z interfejsem IO-Link. Złącze to rejestruje szeroki zakres danych diagnostycznych, takich jak napięcie zasilania, prąd wyjściowy, temperatura czy czas przełączania zaworu. Wszystkie dane procesowe są przekazywane do sterownika lub systemu opartego na chmurze za pośrednictwem mastera IO-Link. Dzięki temu operatorzy instalacji mogą na bieżąco monitorować stan swoich zaworów elektromagnetycznych oraz wcześnie wykrywać zużycie lub awarie.
- angielski
- niemiecki
- japoński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Connectivity | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - IO-LInk Valve Connector | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 235 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!