Dynamiczne czujniki nachylenia / inercyjne urządzenia pomiarowe (IMU)

W zastosowaniach dynamicznych idealnym rozwiązaniem są dynamiczne czujniki nachylenia. Inercyjne urządzenie pomiarowe IMU F99 łączy w jednym urządzeniu czujnik nachylenia, czujnik przyspieszenia oraz żyroskop. Inteligentny algorytm fuzji czujników łączy dane pomiarowe dotyczące przyspieszenia i prędkości obrotowej, dzięki czemu system jest w stanie kompensować przyspieszenia zewnętrzne. To sprawia, że IMU F99 stanowi idealne rozwiązanie do wykrywania nachylenia i przyspieszenia w zastosowaniach dynamicznych, takich jak monitorowanie granicznego kąta skrętu w ładowarkach kołowych. Rodzaj kompensacji przyspieszenia można skonfigurować i optymalnie dostosować do indywidualnego przebiegu ruchu danej aplikacji poprzez wybór zakresu kompensacji. Poprawia to stabilność kątową nawet w przypadku ruchów o przyspieszeniu liniowym lub krótkotrwałych wstrząsów spowodowanych wybojami, dzięki czemu IMU F99 zawsze niezawodnie dostarcza precyzyjne wartości kątowe.
Gdzie stosuje się czujnik IMU F99?Przykłady zastosowań
Niezależnie od tego, czy chodzi o ograniczenie kąta skrętu w ładowarkach kołowych, czy też o sterowanie pojazdami AGV — inercyjne urządzenie pomiarowe IMU F99 stanowi idealne rozwiązanie do monitorowania nachylenia i przyspieszenia w zastosowaniach dynamicznych. W naszym artykule na blogu zebraliśmy sześć przykładów zastosowań tego urządzenia. Które z nich dotyczy Państwa?

Najważniejsze informacje
- Precyzyjny pomiar nachylenia w zastosowaniach dynamicznych dzięki kompensacji przyspieszeń zewnętrznych
- Możliwość konfiguracji definicji kątów oraz rodzaju kompensacji przyspieszenia, zapewniająca pełną elastyczność zastosowań
- Pomiar nachylenia w zakresie 360°, przyspieszenia oraz prędkości obrotowej w trzech osiach
- Innowacyjna koncepcja montażu składająca się z wytrzymałego metalowego kątownika montażowego oraz modułu czujnika
- Solidna obudowa przystosowana do użytku na zewnątrz
- Stopień ochrony IP68/69
- Atest E1 dla zastosowań terenowych
- angielski
- portugalski
- niemiecki
- japoński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 47 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 318 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 330 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 276 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 370 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 182 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 353 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 327 KB | Język angielski
| Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaApplication Guideline | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 323 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!