Przełączniki krańcowe przewodzące

Przełącznik krańcowy przewodzący

Zasada pomiaru

Przewodność cieczy może się znacznie różnić. Gdy ciecz osiągnie poziom napełnienia określony na podstawie wysokości montażowej elektrody, zamyka ona obwód prądu przemiennego bez prądu stałego między dwiema elektrodami (lub między ścianką zbiornika a elektrodą). Nagły wzrost poboru prądu powoduje wygenerowanie sygnałuprzełączającego.

Kwasy, ługi oraz roztwory zawierające wodę są przewodzące i są bardzo dobrze wykrywane. Ciecze agresywne można bez problemu wykrywać za pomocą sond wykonanych z materiałów o wysokiej odporności. Ciecze palne, takie jak paliwa, oleje i rozpuszczalniki, są nieprzewodzące i nie można ich mierzyć przy użyciu tej zasady pomiarowej.

Tryb pracy

Nad powierzchnią monitorowanej cieczyprzewodzącej przeprowadzony został montaż dwóch elektrod. Jeśli poziom cieczy wzrośnie do takiego poziomu, że obie elektrody znajdą się w kontakcie z cieczą, obwód prądowy podłączonego przekaźnika zostanie zamknięty za pośrednictwem tych dwóch elektrod i cieczy, co spowoduje wygenerowanie sygnałuprzełączającego.

Minimalna przewodność cieczy musi wynosić 10 µS/cm. Warunki te spełniają praktycznie wszystkie ciecze przewodzące, takie jak woda, kwasy i zasady, z wyjątkiem czystych rozpuszczalników.

Jeśli wymaganych jest kilka punktów przełączania, należy zastosować wiele elektrod. Aby uniknąć efektów elektrycznych w cieczy, do pomiaru stosuje się prąd przemienny wolny od prądu stałego. Jest on generowany przez przekaźnikelektrodowy lub przetwornik. Dzięki tej metodzie pomiarowej można w

prosty i ekonomiczny sposób wykrywać poziom graniczny między fazami. Szczególnie w przypadku separatorów oleju i benzyny łatwo jest wykryć wartość graniczną między wodą a cieczą nieprzewodzącą.

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - LKL conductive electrodeTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
221 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!