Pływakowe sygnal. poziomu

Pływakowy sygnal. poziomu

Zasada pomiaru

Pływakowe sygnal. poziomu służą do prostego wykrywania wartości granicznych w cieczach. Ze względu na większą gęstość cieczy pływakowy sygnal. poziomu unosi się na jej powierzchni. Pływakowy sygnal. poziomu mocuje się za pomocą uchwytu kablowego na wysokości odpowiedniej dla danego zastosowania. Proces przełączania jest wyzwalany przez ruchy kołyszące czujnika. Jako elementy przełączające stosuje się inicjatory i mikroprzełączniki.

Tryb pracy

Pływakowy sygnal poziomu składa się z korpusu pływaka z wbudowanym elementem przełączającym oraz przewodem przyłączeniowym. Element przełączający uruchamia się, gdy przekroczy pozycję poziomą w dowolnym kierunku. Dostępne są następujące bezrtęciowe elementy przełączające:

  • Inicjatorzy
  • Małe kulki robocze z indukcyjnym czujnikiem położenia
  • Mikroprzełączniki z kulką uruchamiającą
Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel ApplicationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!