Radar z falowodem

Zasada pomiaru
System opiera się na odbiciu impulsuelektromagnetycznego, który jest kierowany na pręt lub kabel czujnika i odbijany przez materiał wypełniający. Układ elektroniczny wbudowany w czujnik określa stan napełnienia na podstawie czasu echa impulsu i wyświetla tę informację na wyświetlaczu.
Impulselektromagnetyczny jest wysyłany, odbija się od materiału wypełniającego i jest ponownie odbierany. Czas powrotu impulsu jest proporcjonalny do odległości od powierzchni medium. Procedura pomiarowa oraz dokładność pomiaru są niezależne od ciśnienia, temperatury, oparu, pyłu, piany, lepkości, przewodności oraz wartości pH.
Tryb pracy
Ten system ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich opiera się na pomiarze czasu propagacji impulsów mikrofalowych zgodnie z zasadą reflektometrii w dziedzinie czasu (TDR), które są przewodzone wzdłuż pręta lub liny.
Impuls o wysokiej częstotliwości jest przewodzony wzdłuż pojedynczego przewodnika – pręta czujnika – i odbijany od powierzchni medium. Układ elektroniczny czujnika określa poziom materiałusypkiego na podstawie czasu propagacji impulsu. Zasada pomiaru jest w znacznym stopniu niezależna od czynników procesowych, takich jak ciśnienie, temperatura czy ruchome powierzchnie.
- niemiecki
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - Pulscon LTC | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 267 KB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Level Measurement with Explosion Protection | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 214 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!