Hydrostatyczne czujniki ciśnienia

Zasada pomiaru
Ciśnienie w cieczy rośnie wraz ze wzrostem wysokości napełnienia. Ciśnieniehydrostatyczne jest przekazywane do komory pomiarowej za pośrednictwem membrany ze stali nierdzewnej. Pianka, osady, zmienne właściwości elektryczne cieczy oraz konstrukcja zbiornika nie mają wpływu na wyniki pomiarów.
Tryb pracy
Poziom napełnienia cieczy można określić na podstawie ciśnieniahydrostatycznego, o ile znana jest jej gęstość. Piezorezystancyjna komora pomiarowa jest połączona z cieczą pomiarową za pośrednictwem izolacyjnej membrany ze stali nierdzewnej oraz uszczelnienia membranowego.
Wartość z komory pomiarowej można przekształcić za pomocą przetwornika sygnału na jeden z następujących sygnałów wyjściowych:
- Sygnał analogowy 4 … 20 mA
- Sygnał analogowy 4 … 20 mA z protokołem HART
- Sygnał cyfrowy PROFIBUS PA
Czujnikiciśnienia są dostępne w następujących wersjach:
- wersja
- montowana na zewnątrz,
- wersja
- prętowa, wersja podwieszana
- niemiecki
- angielski
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - Barcon | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 329 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!