Ultradźwiękowe czujniki poziomu

Zasada pomiaru
Wysokość poziomu oblicza się na podstawie czasu, w jakim impulsy ultradźwiękowe przemieszczają się od czujnika ultradźwiękowego do powierzchni medium i z powrotem. Właściwości chemiczne i fizyczne medium nie mają wpływu na wynik pomiaru. Dzięki temu można bez problemu mierzyć media agresywne i ścierne, lepkie oraz przylegające.
Tryb pracy
Ten sposób ciągłego pomiaru poziomu opiera się na czasie przejścia impulsówultradźwiękowych do powierzchni medium i z powrotem.
Podczas montażu czujnika ultradźwiękowego należy uwzględnić typową odległość blokową. Nierówna powierzchnia cieczy oraz zmiana kąta nachylenia podczas napełniania i opróżniania zbiorników z granulowanymi materiałami sypkimi wpływają na odbicie impulsów ultradźwiękowych i mogą mieć wpływ na wyniki pomiaru.
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - LUC-M | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 337 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!