Czujniki odbiciowe

Ten rodzaj wykrywania jest powszechnie określany jako trybzbliżeniowy. Światło z nadajnika pada na obiekt, co powoduje jego rozproszenie pod dowolnymi kątami. Część światła powraca bezpośrednio do odbiornika, co pozwala na wykrycie obiektu. Czynniki wpływające na zasięg wykrywania to kolor, rozmiar oraz wykończenie obiektu. Rzeczywisty zasięg wykrywania dla każdego modelu jest określany na podstawie „białej karty testowej”. Biała karta charakteryzuje się współczynnikiem odbicia wynoszącym 90% i jest uznawana za „obiekt standardowy”. Obiekty o ciemniejszym kolorze lub matowym wykończeniu charakteryzują się mniejszym współczynnikiem odbicia; w związku z tym należy zwiększyć czułość lub umieścić cały czujnik bliżej obiektu. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność, aby jaśniejszy obiekt znajdujący się w tle nie został pomylony z rzeczywistym obiektem.
Istnieją różne rodzaje czujnikówodbiciowych:
- Rozproszony z tłumieniem tła: Czujniki odbiciowe z tłumieniem tła mają określony zasięg wykrywania dla dowolnego obiektu, niezależnie od jego koloru, współczynnika odbicia czy wykończenia. Są one w stanie wykrywać ciemne obiekty umieszczone bezpośrednio na błyszczącym tle oraz można je łatwo zainstalować i wyregulować
- . Rozproszony z tłumieniem pierwszego planu: Czujniki odbiciowe z tłumieniem pierwszego planu definiują „strefę martwą” od okienka optycznego czujnika. Obiekty znajdujące się w obrębie tej minimalnej odległości wykrywania są ignorowane
- . Tryb rozproszony z oceną tła: Czujniki rozproszone z oceną tła analizują wyłącznie światło odbite od tła (tj. podłogi). Jeśli czujnik nie jest w stanie dostrzec tła, stan sygnału wyjściowego ulegnie zmianie. Jest to przydatne w zastosowaniach z obiektami o nietypowych kształtach, gdzie użytkownik nie ma pewności, że światło skierowane na obiekt zostanie odbite z powrotem do czujników.
- niemiecki
- angielski
- hiszpański
- chiński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IO | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 716 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - R2 and R3 Series Photoelectric Miniature Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 760 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 3 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 47 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyML100 Series - Cubic Photoelectric Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 656 KB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Photoelectric Sensors - R10x Series Detecting Different Stacking Heights with Only One Sensor | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 162 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Precise Position Control for Robotic Gripping Systems | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 285 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell Manufacturing | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 295 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell Construction | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 201 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Cap Feeding in High-Output Bottling Plants | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 209 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Cap Feeding | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 231 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Recognition of Solar Wafers with ML100 and BlueBeam Technology | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 240 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 163 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!