Wzmacniacze światłowodowe

Wzmacniacze światłowodowe

Wzmacniacze światłowodowe firmy Pepperl+Fuchs stanowią idealne rozwiązanie do wykrywania niewielkich obiektów w trudnych warunkach. Wzmacniacze te oraz kable mogą być stosowane w przestrzeniach zbyt ciasnych dla konwencjonalnych czujników fotoelektrycznych, zapewniając niezawodne wykrywanie obiektów w szczególnie ograniczonych warunkach montażowych. Dzięki odporności na ekstremalne temperatury, wibracje mechaniczne oraz działanie silnie korozyjnych środków czyszczących zapewniają one wysoką wydajność i trwałość w różnych wymagających zastosowaniach.


Wzmacniacze światłowodowe są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach— od niewielkich urządzeń montowanych na szynie DIN, przez cylindryczne obudowy o średnicy 18 mm, aż po pełnowymiarowe obudowy wyłączników krańcowych. Wzmacniacze te są oferowane z różnymi rodzajami wyjść, wyświetlaczami cyfrowymi oraz szerokim asortymentem kabli do wyboru.



Przegląd funkcji

  • Niezawodne działanie w każdych warunkach otoczenia
  • Prosta konfiguracja: możliwość wyboru trybu uczenia lub potencjometru
  • Dostępny interfejs IO-Link umożliwiający łatwą parametryzację (MLV41)
  • Wzmacniacze światłowodowe o szczególnie dużej mocy (wersje High Power)
  • Stopień ochrony do IP67
  • Nadaje się do plastikowych światłowodów i szklanych światłowodów
  • Dostępne są wąskie obudowy przeznaczone do montażu na szynie DIN
Język
  • chiński
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
47 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!