Optyczny komunikator

Optyczny komunikator

Maksymalna stabilność nawet na długich dystansach

Optyczne systemy transmisji danych umożliwiają dwukierunkową komunikację w systemach magazynowania i pobierania towarów, wózkach transportowych, pojazdach z automatycznym prowadzeniem oraz przenośnikach jednoszynowych. Zastępują one skomplikowane i zawodne kable, pierścienie ślizgowe oraz inne metody transmisji. Przesył danych między dwiema stacjami odbywa się za pomocą światła modulowanego sygnałem zegara danych

Optyczne komunikatory firmy Pepperl+Fuchs zapewniają maksymalną stabilność i niezawodność oraz stałą prędkość transmisji w całym zakresie. Przeznaczone do pracy na dużych odległościach, sięgających nawet 300 metrów, idealnie sprawdzają się w zakładach o dużej skali. Dzięki bezzużyciowej technologii optycznej komunikatory te gwarantują ciągłą, płynną pracę, eliminując wysokie koszty związane z przestojami. Urządzenia te mogą jednocześnie przesyłać dane w sieci Industrial Ethernet lub strumienie wideo i są zgodne ze wszystkimi powszechnie stosowanymi standardami Industrial Ethernet.



Przegląd funkcji

  • Zasięg wykrywania sięgający 300 m umożliwia stosowanie w dużych zakładach
  • Stała, wysoka prędkość transmisji wynosząca 100 Mbit/s zapewniająca wyjątkowo niezawodną komunikację
  • Niezawodna transmisja już od odległości 0 m, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni
  • Regulacja przez jedną osobę, ponieważ oba poziomy odbioru są wyświetlane na jednym urządzeniu
  • Prosty montaż i ustawienie pozwalają zaoszczędzić czas i koszty podczas uruchamiania

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science IndustryTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!