Sterowniki Safety

Sterowniki Safety mają budowę modułową, dzięki czemu do jednej jednostki sterującej można podłączyćnawet osiem komponentów. W zależności od wymagań aplikacji istniejące rozwiązania można rozszerzyć poprzez podłączenie dodatkowych modułów funkcyjnych za pomocą przełączników DIP. Moduły te oferują takie funkcje, jak blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia, wyciszenie,obejście lub zatrzymanie awaryjne.
Urządzenie SafeBox może pełnić funkcję sterownika czujników barierowych Safety typu SLA lub służyć jako element łączący dla urządzeń zabezpieczających, takich jak kurtyny bezpieczeństwa, wyłączniki bezpieczeństwa czy przyciski zatrzymania awaryjnego. Spełnia ono wymagania bezpieczeństwa do poziomuwydajności e, kategorii 4 oraz SIL 3.
Konfiguracja i położenie kanałów są rozpoznawane automatycznie — sterowniki Safety nie wymagają dodatkowego programowania. Znacznie upraszcza to montaż tych czujników bezpieczeństwa.
Przegląd sterowników Safety SafeBox
- Moduły funkcyjne, które można wybierać za pomocą przełączników DIP, otwierają możliwości zastosowań w nowych obszarach
- Najwyższe wymagania bezpieczeństwa zgodne z poziomem wydajności e, kategorią 4 oraz SIL 3
- Konfiguracja i uruchomienie bez użycia oprogramowania konfiguracyjnego
Zastosowania
- Zastosowania, w których występuje zwiększone ryzyko odniesienia obrażeń przez personel
- Zabezpieczenia dostępu i stref zagrożenia dla systemów paletowych, robotów, maszyn do obróbki drewna, maszyn pakujących, regałów magazynowych oraz linii produkcyjnych.
- angielski
- niemiecki
- japoński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Sensors for Safety Applications | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 47 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!