Listwy bezpieczeństwa

Listwy bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają skuteczne zabezpieczenie krawędzi tłoczących i tnących w napędzanych elementach maszyn, takich jak pokrywy, drzwi czy klapy. System bezpieczeństwa składa się z zewnętrznego sterownika Safety, czujnikabarierowego Safety oraz profilugumowego, który jest prowadzony w aluminiowej szynie profilowej.
Solidny profil gumowy posiada światłowód, w którym bariera optyczna wytwarza ścieżkę świetlną. Jeśli profil ulegnie odkształceniu pod wpływem nacisku zewnętrznego, przekrój światłowodu ulega zmniejszeniu, co powoduje reakcję urządzenia przełączającego i wywołuje zatrzymanie. Jako kompletny system, urządzenia zabezpieczające mogą być wdrażane do poziomuwydajności e, kat. 4 zgodnie z normą EN ISO 13849, co pozwala na spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Zastosowanie technologii fotoelektrycznej umożliwia przycinanie profili aluminiowych i gumowych do niemal dowolnej długości oraz wygodne dostosowywanie ich do różnych warunków. Listwy bezpieczeństwa znacznie zwiększają elastyczność w zakresie integracji z maszynami i systemami.
Podsumowanie informacji o listwach bezpieczeństwa
- Niezawodna ochrona ruchomych krawędzi, np. w frezarce
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa, aż do poziomu wydajności e, kategoria 4 zgodnie z normą EN ISO 13849
- Maksymalna elastyczność podczas integracji maszyn
Zastosowania
- Zastosowania wiążące się ze zwiększonym ryzykiem urazów
- Ochrona przed dostępem i stref zagrożenia w systemach paletowych, robotach, maszynach do obróbki drewna, maszynach pakujących, regałach magazynowych oraz liniach produkcyjnych.
- niemiecki
- angielski
- japoński
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Sensors for Safety Applications | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 2 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyOverview Accessories Safety | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 274 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 47 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!