Optyczny system pozycjonowania liniowego (WCS)

dwie wersje głowic odczytu WCS oraz dwie wersje szyn kodowych WCS

W 1989 roku firma Pepperl+Fuchs wprowadziła na rynek system kodowania położenia WCS — pierwszy na świecie optyczny system pozycjonowania — i od tego czasu nieustannie go udoskonala. Optyczne liniowe systemy pozycjonowania służą do wykrywania położenia wózków transportowych i pojazdów przenośnikowych z milimetrową dokładnością. System pozycjonowania bezwzględnego WCS opiera się na połączeniu głowicy odczytu w wytrzymałej obudowie oraz szyny kodowej wykonanej ze stali nierdzewnej lub laminatu. Dzięki temu system WCS nadaje się szczególnie do stosowania w wymagających warunkach otoczenia oraz na dużych odległościach. Dzięki konstrukcji w kształcie litery U oraz skanowaniu fotoelektrycznemu, które chroni przed zużyciem, jest on odporny na światło otoczenia. Wersja zewnętrzna sprosta ekstremalnym warunkom otoczenia dzięki specjalnej obudowie głowicy odczytu WCS.

Dym, pył i wahania temperatury nie mają żadnego wpływu — system WCS zapewnia niezawodne informacje o położeniu, nawet przy dużych prędkościach. Wartość położenia można niezawodnie określić nawet w trudnych warunkach, ponieważ system kompensuje zanieczyszczenia poprzez monitorowanie natężenia odbieranego światła. Wycięcia w szynie kodującej praktycznie nie ulegają zabrudzeniu. System kodowania pozycji bezwzględnej wykrywa nową wartość pozycji co 0,8 mm na dużej odległości przekraczającej 300 m i może przesyłać wartości pozycji bezpośrednio z głowicy odczytującej do nadrzędnego sterownika PLC. Dzięki szerokiej gamie zintegrowanych interfejsów, od RS485, SSI, IO-Link po EtherCAT, EtherNet/IP i PROFINET, możliwe jest połączenie z urządzeniami wielu producentów sterowników PLC.

Portfolio

Głowice odczytu WCS

Głowice odczytujące

Głowice odczytu WCS w kształcie litery U charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością. Zapewniają one bezkontaktowe skanowanie fotoelektryczne szyny kodowej. Nawet w trudnych warunkach otoczenia głowice odczytu WCS niezawodnie określają wartości położenia. Dostępnych jest wiele opcji, które pozwolą idealnie dostosować rozwiązanie do Państwa potrzeb.

moduł interfejsu dla systemu pozycjonowania WCS

Moduły interfejsu

Aby umożliwić integrację systemu WCS z systemami wyższego poziomu za pośrednictwem standardowych interfejsów, firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę modułów interfejsu. Do jednego modułu interfejsu można podłączyć jednocześnie maksymalnie cztery głowice odczytu WCS. Wybierz wersję odpowiednią dla Państwa zastosowania spośród różnych dostępnych interfejsów.

plastikowa szyna kodowa oraz metalowa szyna kodowa do systemu pozycjonowania WCS

Code Rails

Firma Pepperl+Fuchs oferuje wytrzymałe szyny kodowe z laminatu poliestrowego odpornego na rozdarcia oraz szyny kodowe ze stali nierdzewnej, które są odporne na korozję. Oba warianty charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością i zostały zoptymalizowane do pracy w najtrudniejszych warunkach. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, szyny kodowe WCS można również montować na zakrętach poziomych i pionowych przy użyciu naszych uchwytów do szyn kodowych.

Mechanika WCS

Systemy montażowe

Oprócz głowic odczytujących, modułów interfejsu i szyn kodowych firma Pepperl+Fuchs oferuje różnorodne systemy montażowe. Należą do nich systemy kątowników montażowych do montażu szyn kodowych, systemy profili aluminiowych przeznaczone do szczególnie długich odległości oraz wózek prowadzący, który utrzymuje czytnik na torze nawet w zastosowaniach charakteryzujących się silnymi drganiami.

Najważniejsze informacje dotyczące System pozycjonowania WCS

  • Precyzyjne wykrywanie położenia bezwzględnego

    System kodowania położenia WCS firmy Pepperl+Fuchs jest dostępny na rynku od 1989 roku i był nieustannie rozwijany oraz optymalizowany w ramach niezliczonych projektów. Umożliwia on niezawodne wykrywanie położenia nawet w przypadku zakrzywionych torów, wzniesień, spadków, przerw lub rozgałęzień.

  • Elastyczna integracja

    Wartość położenia może być przesyłana bezpośrednio z głowicy odczytującej do sterownika za pośrednictwem szeregu wbudowanych interfejsów, takich jak IO-Link, RS-485, SSI, CANopen, PROFINET, EtherCAT lub Ethernet/IP. Dostępna jest szeroka gama modułów interfejsu umożliwiających podłączenie do innych interfejsów fieldbusu.

  • Wytrzymała konstrukcja

    Dzięki konstrukcji w kształcie litery U czujnik WCS jest odporny na światło otoczenia, a dzięki wydajnym diodom LED może odczytywać nawet zabrudzone szyny kodowe. Bezkontaktowe skanowanie fotoelektryczne chroni czujnik WCS przed zużyciem, a opcja Outdoor zapewnia stopień ochrony do IP69.

  • Prosta konfiguracja

    Głowice odczytu WCS charakteryzują się szybką i łatwą konfiguracją. Nie wymagają one żadnych ustawień; od razu dostarczają dokładną wartość pozycji bezwzględnej — bez konieczności przeprowadzania pomiaru odniesienia.

zakład produkcji opon w tle wraz z systemem pozycjonowania WCS, składającym się z głowicy odczytującej i czarnej szyny kodowej

Głowice odczytu WCS

Głowice odczytu WCS w kształcie litery U skanują fotokomórkowo i bezkontaktowo szynę kodową wykonaną ze stali nierdzewnej lub laminatu. Głowice odczytujące są wyposażone w wewnętrzną regulację natężenia światła, dzięki czemu mogą niezawodnie określać wartości położenia nawet w trudnych warunkach otoczenia i pomimo zanieczyszczeń. Do przesyłania danych do sterownika można wykorzystać interfejsy RS-485, SSI, CANopen, IO-Link, PROFINET, EtherCAT lub EtherNet/IP. W zależności od zastosowania użytkownicy mają do wyboru różne wersje. Głowica odczytująca WCS3 stanowi wersję standardową, natomiast dostępna jest również mniejsza wersja – głowica odczytująca WCS2.

czarna szyna kodowa WCS z zieloną głowicą odczytu WCS wyposażoną w interfejs IO-Link

Głowica odczytu WCS z wbudowanym interfejsem IO-Link umożliwia szybką, łatwą i ekonomiczną integrację urządzenia z aplikacjami IIoT. Ta wersja systemu ma identyczne wymiary jak poprzednie urządzenia. Istniejące szyny kodowe, elementy mechaniczne oraz akcesoria, takie jak obudowy zewnętrzne i wózki, mogą być nadal wykorzystywane bez żadnych ograniczeń. Ponadto kompleksowe zestawy danych – temperatura, wartości przyspieszenia w trzech osiach oraz bit kierunku – zapewniają możliwość przeprowadzania konserwacji predykcyjnej.

Głowica odczytu WCS z zewnętrzną obudową ochronną do zastosowań zewnętrznych

Wersja zewnętrzna głowicy odczytu WCS to obudowa ochronna przeznaczona do trudnych warunków eksploatacyjnych. Jej wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP69 zapewnia odporność na pył, wilgoć, wstrząsy i drgania, dzięki czemu nadaje się do stosowania w miejscach, gdzie używane są myjki wysokociśnieniowe lub gdzie występuje kontakt z wodą morską, kwasami i zasadami. Przezroczysta obudowa umożliwia personelowi serwisowemu łatwy podgląd diod LED sygnalizacyjnych oraz opcjonalnego wyświetlacza. Elastyczne połączenia umożliwiają montaż w ciasnych przestrzeniach, a złącza pozwalają na montaż w trzech różnych pozycjach.

Opcja wyświetlania WCS

W przypadku montaży specjalnych firma Pepperl+Fuchs oferuje głowicę odczytu WCS z opcjonalnym wyświetlaczem. W głowicy tej zintegrowano siedmiosegmentowy wyświetlacz. Wyświetlacz można z łatwością obrócić o 180°, dzięki czemu dane są wyraźnie widoczne bezpośrednio na głowicy odczytującej, niezależnie od tego, czy montaż jest zawieszony, czy ustawiony pionowo. Uproszczono również konfigurację systemu oraz procedury rozwiązywania problemów. Wyświetlacz może pokazywać aktualną wartość położenia, funkcje diagnostyczne oraz sygnalizować zabrudzone lub uszkodzone segmenty szyny kodowej.

Rozszerzenie WCS

Jeśli dane zastosowanie wymaga szczególnie dużej odległości, specjalna wersja WCS Extended umożliwia pokrycie odległości do 629 m. Montaż i integracja dwóch standardowych segmentów szyny kodowej są elastyczne. Wydłużona głowica odczytująca może odczytywać dane z większej odległości bez konieczności dodatkowego programowania.

Głowica odczytu WCS z opcją ogrzewania

W przypadku ekstremalnych temperatur idealnym rozwiązaniem jest głowica odczytu WCS z opcją ogrzewania. Zintegrowany element grzewczy pozwala na rozszerzenie zakresu temperatur roboczych. Jest on dostępny również w wersji zewnętrznej, co umożliwia stosowanie systemów w środowiskach o temperaturach sięgających nawet –40 °C. Jest to możliwe dzięki połączeniu zintegrowanego elementu grzewczego, zasilanego przez głowicę odczytującą, oraz gładkiej powierzchni obudowy. Umożliwia to również uruchamianie urządzeń w warunkach oblodzenia i opadów śniegu, a także chroni przed ryzykiem kondensacji spowodowanej gwałtownymi zmianami temperatury z niskiej na wysoką.

Głowice odczytu WCS z opcją prędkości

Oferta głowic odczytu WCS obejmuje opcję kontroli prędkości. Głowica odczytu WCS3B z wyjściem prędkości wykorzystuje dodatkowe wyjście przełączające do sygnalizacji przekroczenia ograniczenia prędkości.

Głowica odczytująca WCS2

Głowice odczytujące WCS2 są mniejsze od standardowych głowic odczytujących WCS3. Są one kompatybilne z szyną kodową WCS2 i dostępne z interfejsem RS-485 lub SSI. Ze względu na mniejsze wymiary należy je stosować w połączeniu z systemem profili aluminiowych z wózkiem prowadzącym WCS2. Oprócz wersji standardowej dostępna jest opcja ogrzewania.

moduł interfejsu WCS

Moduły interfejsu

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę modułów interfejsu służących do podłączania głowic odczytu WCS do standardowych interfejsów. Wszystkie dostępne moduły interfejsu są kompatybilne z głowicami odczytującymi wyposażonymi w specjalny interfejs RS-485, a można do nich podłączyć maksymalnie cztery głowice odczytujące. Dostępne są następujące moduły interfejsu:

  • PROFIBUS
  • DeviceNet
  • CANopen
  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT

Code Rails

Szyna WCS jest dostępna w wersji metalowej lub z tworzywa sztucznego. Oba warianty charakteryzują się niezwykłą wytrzymałością i zostały zoptymalizowane do użytkowania w najtrudniejszych warunkach. Szyny można układać nie tylko na odcinkach prostych, ale również na trasach zakrzywionych, podjazdach i zjazdach.

czarna szyna kodowa z laminatu systemu pozycjonowania WCS

Listwa kodowa firmy Pepperl+Fuchs wykonana jest z odpornego na rozdarcia laminatu poliestrowego, na który nie mają wpływu oleje, smary ani rozpuszczalniki. Ze względu na swoją odporność na działanie substancji chemicznych, kwasów, zasad oraz agresywnych gazów listwa kodowa może być również stosowana w procesach galwanizacji.

szyna kodowa ze stali nierdzewnej systemu pozycjonowania WCS

Szyna kodowa ze stali nierdzewnej firmy Pepperl+Fuchs jest odporna na korozję i może być stosowana w zakresie temperatur od -40 °C do 100 °C. Jest ona odporna na iskry powstające podczas spawania oraz na silne zanieczyszczenia. W połączeniu z systemem WCS Outdoor gwarantuje bezpieczne i niezawodne pozycjonowanie.

podkładka ID ze stali nierdzewnej oraz podkładka ID z czarnego tworzywa sztucznego do systemu pozycjonowania WCS

Do identyfikacji poruszających się wózków służy podkładka ID: ten krótki odcinek szyny z kodem jest przymocowany do jednostki ruchomej i wykrywany przez stacjonarną głowicę odczytującą w momencie przejazdu. Układ ten służy również do precyzyjnego pozycjonowania. Podkładki ID do systemu pozycjonowania WCS są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej oraz z laminatu.

Systemy montażowe

głowica odczytu WCS zamontowana na szynie kodowej podtrzymywanej przez wózek systemu WCS

Firma Pepperl+Fuchs oferuje specjalne rozwiązanie przeznaczone do sytuacji, w których ruch podwozia powoduje znaczne wahania położenia: wózek prowadzący izoluje głowicę odczytującą od drgań pojazdu i kompensuje tolerancje ruchowe występujące między pojazdem a systemem WCS. Wózek prowadzący jest podparty na profilu aluminiowym i szynie kodowej, dzięki czemu głowica odczytująca znajduje się w optymalnym położeniu w każdym punkcie, nawet w najbardziej wymagających warunkach.

głowica odczytu WCS zamontowana na szynie kodowej, która z kolei jest zamontowana za pomocą systemu profili aluminiowych WCS

W przypadku szczególnie długich, prostych tras oraz montażu na nawisach dostępne są systemy profili aluminiowych, które pełnią funkcję elementów mocujących i prowadnic dla szyn „code”. Profil aluminiowy zapewnia również stabilność szyn „code” oraz ich równomierne zamocowanie na całej długości.

Uchwyt szyny kodowej WCS

W przypadku układów prostych lub pokonywania zakrętów poziomych/pionowych szyny kodowe można łatwo zamontować za pomocą kątownika montażowego. Ponieważ szyna kodowa jest elastyczna, kątowniki montażowe i profile stabilizujące umożliwiają łatwe tworzenie zakrętów poziomych i pionowych, zmian pasów ruchu oraz ruchów okrężnych.

Język
  • angielski
  • portugalski
  • hiszpański
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Position Encoding SystemTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
47 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądyBrochure - WCS Absolute Positioning SystemTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • portugalski
  • angielski
  • hiszpański
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Position Encoding System (WCS) for Absolute Positioning in Galvanic PlantsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
240 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Position Encoding System (WCS) Tackles Positioning Tasks in Container TerminalsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
226 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!