Precyzyjne pozycjonowanie (PHA)

Elementy systemu pozycjonowania PHA

Gdy wymagany jest bezpieczny i wydajny transport oraz pozycjonowanie towarów i środków produkcji, czujniki wizyjne PHA stanowią właściwy wybór. Czujniki te, zaprojektowane specjalnie z myślą o precyzyjnym pozycjonowaniu suwnic magazynowych, oferują szereg zaawansowanych funkcji.
Systemy pozycjonowania PHA są wyposażone w unikalny system kamer. Czujniki wykrywają otwory w regałach i określają odchylenie pozycji w kierunkach X i Y względem pozycji docelowej. Pozycjonowanie względem istniejących otworów pozwala na stałe, precyzyjne pozycjonowanie bez konieczności stosowania dodatkowych elementów docelowych.

Zintegrowana kompensacja oświetlenia i kontrastu zapewnia automatyczną regulację oświetlenia oraz doskonałą odporność na światło zewnętrzne. Niezależnie od oświetlenia magazynu i zanieczyszczeń na obiektywie kamery, optymalne ustawienie jest zagwarantowane przez cały czas.

Niezależnie od tego, czy chodzi o intralogistykę, transport materiałów, czy przemysł motoryzacyjny — dzięki czujnikom wizyjnym PHA zapewnią Państwo niezawodność i płynność procesów w niezwykle ekonomiczny sposób.

magazyn wysokoregałowy wyposażony w suwnicę magazynową oraz system pozycjonowania PHA

Przykład zastosowaniaTechnologia wizyjna w magazynowaniu

Głównym wyzwaniem w automatycznych magazynach wielopoziomowych jest precyzyjne ustawienie suwnicy magazynowej przed odpowiednią komorą. Dzięki systemowi pozycjonowania PHA firma Pepperl+Fuchs oferuje rozwiązanie oparte na technologii wizyjnej, które doskonale radzi sobie z tym wyzwaniem.

Państwa korzyści

  • Bezpieczne procesy niezależne od czynników zakłócających, takich jak zanieczyszczenia, światło zewnętrzne i zmęczenie materiału

  • Wykorzystanie istniejących otworów pozwala zaoszczędzić na dodatkowych celach i jest opłacalne

  • Elastyczne możliwości zastosowania dzięki zasięgowi od 100 m do 1000 m

  • Możliwe jest przechowywanie w chłodni w temperaturze do -30 °C

  • Interfejsy RS-232, Ethernet TCP/IP oraz Profinet

  • Łatwa obsługa dzięki diodowemu wskaźnikowi stanu

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
47 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect PositionTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
160 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!