Wybierz kraj
High-Temperature Identification System

Cyclical temperature changes, continuous high temperatures, and the effects of dust or paint: extreme conditions like these are characteristic for drying systems, painting lines, galvanizing plants, or bakeries. The OIT high-temperature identification system was specially developed to withstand these environments. Even at temperatures of up to 500 °C, the robust identification system guarantees reliable reading performance and therefore smooth processes.
Features
- Heat-resistant code sheets for temperatures up to 500 °C
- Reliable identification, even on contaminated code sheets
- Integrated diagnostic function for reliable process flows
- Maintenance-free with the one-piece housing concept; no additional components
- Simple connection to all standard controllers
Język
- niemiecki
- angielski
- hiszpański
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyProduct Overview - Optical Identification and RFID | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 5 MB | Język angielski
| Pobierz |
| Broszury i przeglądyProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 47 MB | Język angielski
| Pobierz |
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environments | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 218 KB | Język angielski
| Pobierz |