Bezprzewodowe węzły czujnika

WILSEN.valve: Inteligentne wykrywanie położenia zaworów
Rozwiązanie czujnikowe WILSEN.valve LoRaWAN, opracowane specjalnie z myślą o zastosowaniach w technologii procesowej i gospodarce wodnej, służy do wykrywania położenia zaworów. Łączy ono niezawodność sygnału z prostotą obsługi i dużą elastycznością: do jednostki centralnej można podłączać za pomocą standardowych złączy M12 różne typy i warianty czujników NAMUR oraz 2-przewodowych czujników prądu stałego o niskim poborze mocy, zoptymalizowanych pod kątem zużycia energii i odpowiednio oszczędzających baterię, takich jak czujniki indukcyjne pojedyncze lub podwójne. Oprócz stanu zaworu system WILSEN.valve przekazuje również dane diagnostyczne oraz informacje o stanach awaryjnych, takich jak zwarcia lub przerwy w przewodach. Firma Pepperl+Fuchs oferuje również gotowe rozwiązanie montażowe (zgodne z normą EN-ISO 5211) umożliwiające dostosowanie systemu do większości zaworów i armatury dostępnych na rynku. Obejmuje ono kątowniki montażowe, płyty łącznikowe oraz kompletne zestawy montażowe.
Typowe zastosowania
Sygnalizacja położenia zaworu oraz monitorowanie pozycji krańcowych zaworów ręcznych i zaworów z dźwignią ręczną w zakładach przetwórczych lub systemach gospodarki wodnej

WILSEN.node: Inteligentne wykrywanie obecności obiektów
Urządzenie WILSEN.node stanowi uniwersalny, wszechstronny czujnik spośród czujników M+O opartych na technologii LoRa firmy Pepperl+Fuchs i umożliwia wykrywanie obecności szerokiej gamy obiektów. W tym celu do dwóch złączy M12 znajdujących się z przodu można podłączyć szeroką gamę różnych typów czujników głównych. Należą do nich zoptymalizowane pod kątem zużycia energii czujniki indukcyjne i pojemnościowe, a także inne czujniki NAMUR lub 2-przewodowe czujniki prądu stałego o niskim poborze mocy różnych typów (np. pływakowe sygnal. poziomy lub przełączniki wartości granicznych wibracji). Dzięki temu WILSEN.node stanowi doskonałe rozwiązanie dla wielu rodzajów modernizacji. Podobnie jak WILSEN.valve, również WILSEN.node oprócz rzeczywistych informacji pomiarowych przesyła dane diagnostyczne lub sygnały o stanach awaryjnych, takich jak przerwanie przewodu lub zwarcie.
Typowe zastosowania
Monitorowanie stanu zamknięcia pokryw studzienek, obudów transformatorów, drzwi do obór lub bram na pastwiskach
- angielski
- niemiecki
Raporty dotyczące zastosowań | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 470 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever Valves | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 322 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 566 KB | Język angielski
| Pobierz |
| Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating States | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 443 KB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!