Bezprzewodowe czujniki ultradźwiękowe

Bezprzewodowe czujniki ultradźwiękowe

Ilekroć technologia czujników jest stosowana poza jasno określonymi środowiskami produkcji przemysłowej lub gdy konieczne jest późniejsze pobieranie dodatkowych danych pomiarowych z istniejących systemów, pojawiają się różne wyzwania i przeszkody. Firma Pepperl+Fuchs, oferując serię bezprzewodowych przemysłowych czujników IoT„WILSEN”, wykorzystuje globalnie znormalizowaną technologię LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network), aby zapewnić rozwiązanie tego problemu. Jednostki centralne WILSEN o stopniu ochrony IP66/67 są wyposażone w wydajną baterię litową i bezprzewodowo przesyłają dane pomiarowe w sposób bezpieczny i energooszczędny za pośrednictwem sieci LoRaWAN do opartych na chmurze platform IoT w celu dalszej analizy.

Ponadto jednostki centralne przekazują również dane GPS, wartości temperatury oraz stan naładowania baterii za pośrednictwem sieci LoRaWAN. Dzięki połączeniu jednostki centralnej z różnymi typami czujników głównych można zrealizować szeroki zakres zastosowań — w tym w najbardziej odległych lokalizacjach i w najbardziej niekorzystnych warunkach.

Integracja bezprzewodowych czujników IoT z aplikacjami M+O (Monitoring and Optimization) przebiega płynnie, ponieważ dane z czujników można nie tylko odbierać, ale również wygodnie parametryzować czujniki WILSEN zdalnie za pośrednictwem „kanału downlink”. Firma Pepperl+Fuchs udostępnia w tym celu bezpłatną usługę internetową. Alternatywnie czujniki można również parametryzować bezpośrednio na miejscu za pomocą aplikacji na iOS lub Android.

W ramach wsparcia w optymalizacji wydajności baterii firma Pepperl+Fuchs udostępnia bezpłatny, internetowy kalkulator żywotności baterii. Narzędzie to umożliwia użytkownikom obliczenie przewidywanej żywotności baterii w czujnikach WILSEN na podstawie szeregu parametrów.

Czujnik ultradźwiękowy WILSEN.sonic.level

WILSEN.sonic.level: Inteligentne monitorowanie poziomów napełnienia

Dzięki wbudowanemu przetwornikowi ultradźwiękowemu urządzenie WILSEN.sonic.level umożliwia wykrywanie poziomównapełnienia w zakresie 2,5 m, 4 m lub 7 m. To bezprzewodowe rozwiązanie czujnikowe oparte na sieci LoRaWAN wykorzystuje wszystkie zalety zasady działania ultradźwiękowej: właściwości materiałów, struktury powierzchni i kolory, a także śnieg, mgła czy pył nie mają wpływu na jakość wyników pomiarów. Ponadto stożkowe rozchodzenie się pola dźwiękowego umożliwia monitorowanie większego obszaru pomiarowego niż w przypadku zasady wykrywania punktowego. Urządzenie WILSEN.sonic.level można z dużą precyzją dostosować do warunków pracy dzięki możliwości parametryzacji wiązki dźwiękowej, rozdzielczości wynoszącej 1 mm, regulowanym interwałom pomiarowym oraz algorytmowi analizy danych, który można wybrać. Oprócz wartości odległości w milimetrach urządzenie WILSEN.sonic.level przekazuje również poziom napełnienia zbiornika bezpośrednio w postaci wartościprocentowej.

Typowe zastosowania

Monitorowanie poziomu napełnienia pojemników na odpady, pojemników do recyklingu, zbiorników lub silosów

Bezprzewodowy czujnik ultradźwiękowy WILSEN.sonic.distance

WILSEN.sonic.distance: Inteligentne monitorowanie odległości

Urządzenie WILSEN.sonic.distance zostało zoptymalizowane pod kątem pomiaru odległości i obejmujezasięgi wynoszące 2,5 m, 4 m lub 7 m. Podobnie jak jego siostrzane urządzenie WILSEN.sonic.level, to bezprzewodowe rozwiązanie czujnikowe oparte na sieci LoRaWAN wykorzystuje wszystkie zalety zasady działania ultradźwiękowego: właściwości materiałów, struktury powierzchni i kolory, a także śnieg, mgła czy pył nie mają wpływu na jakość wyników pomiarów. Ponadto stożkowe rozprzestrzenianie się pola dźwiękowego umożliwia monitorowanie większego obszaru pomiarowego niż w przypadku zasady wykrywania punktowego. Urządzenie WILSEN.sonic.distance można z dużą precyzją dostosować do warunków zastosowania dzięki parametryzacji wiązki dźwiękowej, rozdzielczości wynoszącej 1 mm, regulowanym interwałom pomiarowym oraz możliwości wyboru algorytmu analizy. Ponadto to rozwiązanie czujnikowe oparte na sieci LoRaWAN dostarcza również wartości amplitudy echa, ułatwiając ustawienie urządzeń względem powierzchniwody. Informacje te stanowią również cenną ogólną wskazówkę dotyczącą jakości odbieranego sygnału echa, a tym samym jego niezawodności.

Typowe zastosowania

Monitorowanie poziomów wody w ramach ochrony przeciwpowodziowej, monitorowanie wysokości palet w magazynach palet oraz ogólne zadania związane z pomiarem odległości

Język
  • niemiecki
  • angielski
Język
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling ContainersTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
580 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Reliable Remote Monitoring of Drain GratesTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
491 KB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material ProvisionTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
470 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)Typ pliku
PDF
Rozmiar pliku
566 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!