Unikanie kolizji w systemach zelektryfikowanych kolei jednoszynowych (EMS) w produkcji motoryzacyjnej

Bezpieczny i precyzyjny pomiar odległości za pomocą urządzenia R200 z technologią pomiaru odległości za pomocą impulsów
Aplikacja
W zautomatyzowanym montażu pojazdów wykorzystuje się elektryczne systemy jednoszynowe (EMS) do transportu karoserii, podzespołów lub całych pojazdów między stanowiskami montażowymi. Systemy te poruszają się autonomicznie po złożonych sieciach tras, obejmujących wiele punktów przesiadkowych i skrzyżowań. Aby uniknąć kolizji między kilkoma pojazdami EMS, niezbędny jest niezawodny pomiar odległości — nawet przy dużych prędkościach oraz w zmiennych warunkach otoczenia, takich jak pył, opary spawalnicze czy powierzchnie odbijające światło.

Cel
Potrzebny jest kompaktowy czujnik odległości, który zapewnia precyzyjne dane pomiarowe z dużą prędkością — zarówno w bliskim zasięgu do kontroli odległości, jak i na średnich odległościach do predykcyjnego wykrywania przeszkód. Czujnik musi być łatwy do zintegrowania z istniejącymi koncepcjami sterowania oraz musi obsługiwać technologię IoT. Niezbędna jest solidna konstrukcja oraz wysoka stabilność pomiaru, nawet w przypadku trudnych powierzchni i w warunkach zakłóceń świetlnych.

Rozwiązanie
Czujnik odległości R200 z technologią pomiaru odległości za pomocą impulsów (PRT) firmy Pepperl+Fuchs stanowi idealne połączenie precyzji, zasięgu oraz kompaktowej konstrukcji obudowy. Dzięki ponad 250 000 impulsów laserowych na sekundę czujnik zapewnia powtarzalność pomiarów z dokładnością ≤ 3 mm, nawet w przypadku ruchomych systemów jednoszynowych oraz przy zmiennych właściwościach odbijania. Zasięg wynosi do 20 m, a przy zastosowaniu reflektora nawet do 150 m — co czyni go idealnym rozwiązaniem do predykcyjnego unikania kolizji. Montaż ułatwia konstrukcja złącza obrotowego, która pozwala na elastyczne ustawienie urządzenia nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Cechy szczególne
- Technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów
- Ponad 250 000 impulsów laserowych na sekundę
- Pomiar z bliskiej odległości od 30 mm
- Zasięg do 20 m, z reflektorem do 150 m
- Dokładność powtarzalności do 3 mm
- Interfejs IO-Link
Zalety
Dzięki kompaktowej obudowie o wymiarach 15 × 41,7 × 50,6 mm czujnik R200 idealnie nadaje się do montażu na ruchomych pojazdach transportowych, w tym w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wysoka częstotliwość pomiarowa oraz powtarzalność pomiarów na poziomie ≤ 3 mm umożliwiają precyzyjne wykrywanie szybko poruszających się obiektów. Solidna metoda pomiarowa PRT zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów pomimo zakłóceń świetlnych lub trudnych powierzchni. Dzięki interfejsowi IO-Link z profilem Smart Sensor Profile czujnik można płynnie zintegrować z systemami cyfrowymi. Ponadto ujednolicona koncepcja obsługi serii R10x i R20x ułatwia integrację różnych czujników w ramach sieci systemowej.
W skrócie
- Wysoce precyzyjny pomiar odległości do 20 m lub do 150 m przy użyciu reflektora
- Szczególnie kompaktowa konstrukcja — zapewniająca większą elastyczność w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Inteligentna technologia pomiaru odległości za pomocą impulsów o dokładności powtarzalności wynoszącej ≤ 3 mm
- Standardowy interfejs IO-Link z profilem Smart Sensor Profile przeznaczony do automatyki przyszłościowej
- Zoptymalizowana, ekonomiczna konstrukcja przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!