Magazyn gazu ziemnego w kawernach o zwiększonej niezawodności

Przełom technologiczny zapewniający wyższą dostępność dzięki technologii Ethernet-APL

komora gazowa z czujnikiem indukcyjnym typu F31K2

Aplikacja

System sterowania procesami w magazynie gazu ziemnego w kawernach, który funkcjonował od wielu lat, wymagał modernizacji w celu dostosowania go do najnowszych standardów technologicznych. Klientem była wiodąca firma energetyczna. Chciała ona skorzystać z tej okazji, aby wdrożyć technologię Ethernet-APL w celu zapewnienia przejrzystej komunikacji między systemem sterowania a licznymi czujnikami.

Magazyn jaskiniowy to sztuczna przestrzeń wydrążona w litej kopule solnej. Sól stanowi gazoszczelne środowisko do tymczasowego magazynowania gazu ziemnego. Magazyny tego typu stanowią niezbędny element zapewniający nieprzerwane dostawy gazu.

Cel

Dla dostawcy energii kluczowe znaczenie ma maksymalna dostępność całego obiektu służącego do napełniania i poboru gazu ziemnego. W związku z tym system komunikacji z poszczególnymi skrzynkami przyłączeniowymi w terenie został zaprojektowany z uwzględnieniem nadmiarowości mediów.

Projekt modernizacyjny zrealizowany przez firmę Pepperl+Fuchs zwiększa to naturalne bezpieczeństwo zakładu poprzez zapewnienie lepszej ochrony przed cyberatakami – wszystkie obudowy i szafy sterownicze zostały wyposażone w zamki cylindryczne, co pozwala na ściślejszą kontrolę dostępu. Wprowadzono również szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie procesów roboczych i prac projektowych.

Rozwiązanie obudowy dla sieci Ethernet-APL

Rozwiązanie

Wymaganiem była płynna komunikacja między różnymi typami sygnałów, takimi jak 4–20 mA, HART, PROFIBUS PA i Profinet za pośrednictwem sieci Ethernet-APL. Ponadto należało osiągnąć znaczną poprawę w zakresie konserwacji i serwisowania, aby zapewnić dostępność instalacji nawet w krytycznych warunkach pracy.

Zintegrowanie przełączników Ethernet-APL oraz oddalonych modułów I/O stanowiło kluczowy warunek wstępny. W pełni cyfrowa ścieżka komunikacyjna umożliwia nie tylko płynną zdalną diagnostykę, ale także wdrożenie koncepcji konserwacji proaktywnej.

Cechy szczególne

  • Infrastruktura sieciowa z redundancją pierścieniową zapewniająca wysoką dostępność systemu
  • Komunikacja światłowodowa z modułami SFP typu plug-in do transmisji sygnału na duże odległości oraz w warunkach zewnętrznych
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki technologii światłowodowej
  • Obudowy ze stali nierdzewnej z zamkami cylindrycznymi do elementów infrastruktury
  • Zintegrowane grzejniki z termostatami zapewniające niezawodną pracę w warunkach zewnętrznych
  • Indywidualne odłączanie zasilania za pomocą zacisków typu MF-T, przeznaczonych do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
  • Zintegrowane moduły I/O w gotowych do podłączenia rozwiązania obudowowe zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne

Korzyści

Opracowano spójny standard dotyczący elementów infrastruktury, który w przyszłości będzie stosowany w całej firmie w odniesieniu do wszystkich rozproszonych geograficznie sieci komunikacyjnych. Zapewnia to jednolite podejście podczas montażu i konserwacji, co upraszcza i przyspiesza procesy robocze.

Obejmuje to znormalizowany rozdzielacz polowy, który ułatwia wymianę urządzeń i upraszcza prace inżynieryjne związane z niewielkimi rozbudowami systemu.

Zdalna diagnostyka z wykorzystaniem sieci Ethernet w terenie nie tylko umożliwia szybsze wykrywanie usterek, ale także zapewnia krótki czas reakcji, co w znacznym stopniu przyczynia się do maksymalnej dostępności zakładu.

W skrócie

  • Maksymalna ochrona instalacji technologicznej przed atakami z zewnątrz dzięki obudowom ze stali nierdzewnej wyposażonym w zamki cylindryczne i systemy blokujące
  • Zoptymalizowane zabezpieczenia cybernetyczne oraz integracja bezpieczeństwa funkcjonalnego
  • Uproszczenie prac inżynieryjnych i konserwacyjnych dzięki kompleksowej cyfryzacji opartej na komunikacji w sieci Ethernet
  • Kompleksowa diagnostyka zdalna zapewniająca zwiększoną dostępność zakładu dzięki proaktywnej i przyspieszonej konserwacji
  • Nowy, obowiązujący w całej firmie standard dotyczący wszystkich elementów infrastruktury, mający na celu przyspieszenie prac inżynieryjnych i konserwacyjnych

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!