28.08.2026Nowy czujnik LiDAR R2400 — kompaktowy i zapewniający widok we wszystkich kierunkach

Wraz z wprowadzeniem nowego modelu R2400 firma Pepperl+Fuchs rozszerza swoją ofertę czujników LiDAR o kompaktowy czujnik LiDAR 2-D, który opiera się na sprawdzonych zaletach modelu R2000 — wypełniając lukę między systemami LiDAR klasy podstawowej a systemami z najwyższej półki.
Model R2400 łączy w sobie pełny zasięg wykrywania 360° z wyjątkowo kompaktową konstrukcją o wysokości zaledwie 81 mm. Solidna metalowa konstrukcja zapewnia niezawodne działanie nawet w warunkach obciążenia mechanicznego. Dzięki optycznemu oddzieleniu nadajnika od odbiornika wyniki pomiarów pozostają stabilne nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Czujnik LiDAR 2-D stanowi idealne rozwiązanie dla zastosowańwpojazdach AMR i AGV, w których kluczowe znaczenie mają kompaktowa konstrukcja i opłacalność.
Niezawodne pomiary w przestrzeniach o ograniczonej przestrzeni
Czujnik LiDAR R2400 doskonale nadaje się do małych pojazdów autonomicznych — robotów mobilnych (AMR), pojazdów kierowanych automatycznie (AGV) oraz robotów serwisowych — a także do innych zastosowań w zakresie automatyzacji logistyki i transportu materiałów. Dzięki odpowiedniemu połączeniu wydajności, zakresu pomiarowego i rozdzielczości kątowej czujnik ten idealnie nadaje się do zadań związanych z nawigacją, dokowaniem oraz obsługą ładunków.
Dzięki czasowiuruchamiania poniżej 15 sekund oraz uniwersalnej konstrukcji umożliwiającej montaż w pozycji odwróconej model R2400 zapewnia niezawodną i elastyczną pracę w szerokim zakresie zastosowań z zakresu mobilnej automatyki.
Najważniejsze informacje w skrócie
- Solidna konstrukcja urządzenia zapewniająca stabilność danych pomiarowych oraz długą żywotność, nawet w warunkach obciążenia mechanicznego
- Kompleksowe rejestrowanie otoczenia dzięki polu widzenia 360° do szerokiego zakresu zastosowań
- Łatwa integracja mechaniczna w ograniczonych przestrzeniach: kompaktowa wysokość urządzenia wynosząca 81 mm oraz elastyczne możliwości montażu dzięki widoczności ze wszystkich stron
- Szybka integracja z systemem dzięki ujednoliconemu protokołowi komunikacyjnemu LiDAR oraz sterownikowi ROS
- Niezawodne wykrywanie niewielkich struktur zapewnione dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej, precyzyjnej dokładności kątowej oraz zoptymalizowanej geometrii plamki świetlnej
- Optyczne oddzielenie nadajnika od odbiornika zapewniające stałą wydajność w trudnych warunkach — przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych
- Szybkie i powtarzalne ustawianie czujników dzięki precyzyjnym otworom ustalającym
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!