16.10.2026Pepperl+Fuchs na targach SPS 2026: Poznaj innowacje. Odkryj nasze doświadczenie.

24–26 listopada 2026 r. | w Norymberdze, hala 7A, stoisko 330
Kiedy przedstawiciele światowej branży automatyki spotkają się na targach SPS 2026 w Norymberdze, firma Pepperl+Fuchs po raz kolejny weźmie udział w tym wydarzeniu. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska nr 330 w hali 7A w dniach od 24 do 26 listopada, aby zapoznać się z innowacyjnymi technologiami, obejrzeć prezentacje na żywo oraz poznać przyszłościowe rozwiązania w zakresie automatyki jutra.
Poprzez interaktywne ekspozycje firma Pepperl+Fuchs zaprezentuje, w jaki sposób innowacyjne technologie stwarzają nowe możliwości w zastosowaniach przemysłowych, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju cyfryzacji i łączności procesów przemysłowych
Zapraszamy Państwa na targi SPS 2026!
Skorzystaj z okazji, aby osobiście zapoznać się z naszymi technologiami oraz omówić z naszymi ekspertami Państwa obecne wyzwania i przyszłe możliwości w dziedzinie automatyki przemysłowej.
Kiedy: 24–26 listopada 2026
r. Gdzie: NürnbergMesse, Messezentrum 1, 90471 Norymberga, hala 7A, stoisko 330, Niemcy
Czekamy na Państwa z niecierpliwością!
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!