Zajmująca niewiele miejsca ochrona przeciwprzepięciowa umożliwiająca łatwą modernizację

Modułowa ochrona przeciwprzepięciowa ułatwia uruchomienie i konserwację
Aplikacja
Sieć kanalizacyjna jednego z dużych miast w Azji Południowo-Wschodniej składa się z licznych zdecentralizowanych przepompowni. Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania naturalnego przepływu grawitacyjnego, przepompownie te transportują ścieki do położonych w dalszej części sieci oczyszczalni. Po 15 latach eksploatacji systemy ochrony przeciwprzepięciowej w 72 lokalizacjach wymagały modernizacji. Istniejące szafy sterownicze wraz z okablowaniem miały pozostać w użyciu.
Cel
Łącznie 6 000 pętli sygnałowych wymagało zabezpieczenia przed napięciami udarowymi. Wymagane bariery ochrony przeciwprzepięciowej musiały zmieścić się w niezwykle ograniczonej przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu istniejącego okablowania polowego w niezmienionym stanie. Dodatkowe wymagania obejmowały wyraźne wskazanie stanu pracy modułów ochronnych, a także zgodność z wymogami bezpieczeństwa na poziomie SIL 3.

Rozwiązanie
Wszystkie 6 000 pętli sygnałowych zostało zabezpieczonych za pomocą systemu ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-4000. Bariery te bezpiecznie odprowadzają do uziemienia napięcia przepięciowe spowodowane uderzeniami pioruna lub operacjami przełączania. Każde urządzenie składa się ze stałej podstawy oraz modułu ochronnego podłączanego wtykowo. Moduł ochronny można wyjąć i wymienić bez użycia narzędzi, przy czym pętla sygnałowa pozostaje nienaruszona. W celu przeprowadzenia konserwacji lub testowania pętli moduł można ponownie włożyć po obróceniu go o 180°, co powoduje celowe przerwanie pętli sygnałowej.
Stan urządzenia jest sygnalizowany bezpośrednio na przedniej części każdej bariery, co pozwala na szybką identyfikację uszkodzonych modułów nawet w gęsto wypełnionych szafach sterowniczych.
Cechy szczególne
- Konstrukcja zajmująca niewiele miejsca – szerokość zaledwie 6 mm
- Certyfikat zgodności z poziomem bezpieczeństwa SIL 3 zgodnie z normą IEC/EN 61508
- Wymiana modułów bez użycia narzędzi podczas pracy
- Wskaźnik stanu umieszczony z przodu
- Zintegrowana funkcja odłączania na potrzeby testów i konserwacji
- Pętla sygnałowa pozostaje zamknięta po wyjęciu modułu ochronnego
- Zakres temperatur pracy: od –40 °C do +80 °C
- Wersje dostępne do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
- Zaciski sprężynowe typu „push-in”
Korzyści
Dzięki smukłej konstrukcji bariery ochrony przeciwprzepięciowej M-LB-4000 z łatwością mieszczą się w montażach o ograniczonej przestrzeni. Modernizacja może zostać przeprowadzona bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania zewnętrznego. Wymiana modułów ochronnych bez użycia narzędzi zmniejsza nakład pracy wymagany podczas uruchamiania, konserwacji, rozwiązywania problemów oraz testowania pętli. Po wymianie modułu nie jest konieczne ponowne testowanie pętli sygnałowej. Wskaźniki stanu umieszczone z przodu urządzenia umożliwiają szybką diagnostykę w odległych miejscach montażu. Ponadto certyfikat SIL 3 tych urządzeń gwarantuje zgodność nawet z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.
W skrócie
- System dwuczęściowy składający się z trwale podłączonej podstawy oraz modułu ochronnego podłączanego za pomocą wtyczki
- Smukła konstrukcja umożliwiająca oszczędzający miejsce montaż w istniejących szafach sterowniczych
- Moduł ochronny można wymienić bez przerywania pętli sygnałowej
- Wskazanie stanu modułu i certyfikacja SIL 3
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!