Niezawodna ochrona przeciwprzepięciowa z sygnalizacją stanu awarii

przegląd rafinerii

Modułowe bariery ochrony przeciwprzepięciowej umożliwiają wymianę modułów podczas pracy urządzenia

Aplikacja

W indonezyjskiej rafinerii sygnały pomiarowe z oddalonych stacji pomp są gromadzone w szafach sterowniczych systemu DCS, a następnie przekazywane do zintegrowanego systemu sterowania i bezpieczeństwa (ICSS). W ramach projektu modernizacji zakładu istniejące urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej (SPD) miały zostać zastąpione nowoczesnymi barierami ochrony przeciwprzepięciowej. Aby zminimalizować nakład pracy związany z montażem, istniejące szafy sterownicze miały pozostać w eksploatacji, co pozostawiało jedynie ograniczoną przestrzeń montażową.

Cel

Linie sygnałowe musiały być niezawodnie zabezpieczone przed indukowanymi napięciami udarowymi spowodowanymi uderzeniami pioruna lub operacjami przełączania. Oprócz kompaktowej konstrukcji rozwiązanie musiało zapewniać ciągłe monitorowanie stanu pracy modułów ochronnych, a także niezawodne przekazywanie informacji o stanach awaryjnych do centralnego systemu sterowania. Aby zapewnić maksymalną dostępność systemu, rozwiązanie musiało również spełniać wymagania bezpieczeństwa na poziomie SIL 3.

Moduły ochronne przeciwprzepięciowe serii M-LB-4242 oraz M-LB-4242.M

Rozwiązanie

Zastosowano dwa typy urządzeń z seriiM-LB-4000: 1 200 barier ochrony przeciwprzepięciowej typu M-LB-4244 zabezpieczają linie sygnałowe, a ich stan pracy jest monitorowany przez 44 moduły stanu usterki typu M-LB-4400. Bariery te bezpiecznie odprowadzają prądy przepięciowe do uziemienia i ograniczają napięcie w pętli sygnałowej. Wskaźnik stanu umieszczony z przodu każdego urządzenia zapewnia natychmiastową informację o stanie bariery ochrony przeciwprzepięciowej. Ponadto każda para modułów stanu usterki monitoruje optycznie wiele barier ochrony przeciwprzepięciowej i zgłasza usterki bezpośrednio do systemu sterowania.

Bariery składają się z trwale podłączonej podstawy oraz modułu ochronnego z wtykiem, który można wyjąć i wymienić bez użycia narzędzi. Podczas wymiany pętla sygnałowa pozostaje nieprzerwana. W celu przeprowadzenia konserwacji i testowania pętli moduł ochronny można również ponownie włożyć po obróceniu go o 180°, co powoduje celowe przerwanie pętli sygnałowej.

Cechy szczególne

  • Konstrukcja zajmująca niewiele miejsca, o szerokości modułu wynoszącej zaledwie 6 mm
  • Certyfikat zgodności z poziomem SIL 3 zgodnie z normą IEC/EN 61508
  • Wymiana modułów bez użycia narzędzi podczas pracy
  • Wskazanie stanu na panelu przednim wraz z wykrywaniem i sygnalizacją usterek
  • Zintegrowana funkcja odłączania
  • Zakres temperatur pracy: od –40 °C do +80 °C
  • Wersje dostępne do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Korzyści

Dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 6 mm urządzenia te zapewniają wyjątkowo wysoką gęstość montażu i można je z łatwością zamontować w istniejących szafach sterowniczych podczas modernizacji. Ich modułowa konstrukcja umożliwia wymianę modułów ochronnych bez użycia narzędzi i bez ingerencji w istniejące okablowanie. Zintegrowana funkcja odłączania upraszcza również uruchamianie, konserwację, rozwiązywanie problemów oraz testowanie pętli. Dodatkowe zaciski odłączające nie są już wymagane, a po wymianie modułu nie ma potrzeby ponownego testowania pętli sygnałowej. Umieszczony z przodu wskaźnik stanu umożliwia szybką weryfikację stanu urządzenia na miejscu, natomiast scentralizowane zgłaszanie usterek z modułów stanu usterki wspiera efektywne planowanie konserwacji oparte na stanie technicznym.

W skrócie

  • System dwuczęściowy składający się z trwale podłączonej podstawy oraz modułu ochronnego podłączanego za pomocą wtyczki
  • Smukła konstrukcja umożliwiająca oszczędzający miejsce montaż w istniejących szafach sterowniczych
  • Monitorowanie stanu wielu modułów ochronnych wraz ze scentralizowanym sygnalizowaniem usterek do systemu sterowania
  • Wymiana modułu ochronnego bez przerywania pętli sygnałowej

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!