Wybierz kraj
M-LB-4400 Fault Status Module
Najważniejsze zalety w skrócie
- Monitoring of up to 50 surge protection barriers
- Two-part monitoring device
- Device set with transmitter/receiver and reverse unit
- Fault indication via LED
- Status indication output
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR