Zasady ochrony prywatności Zasady korzystania z aplikacji firmy Pepperl+Fuchs
Aktualizacja: sierpień 2024 r.
Poniższe aplikacje firmy Pepperl+Fuchs zostały opracowane przez spółkę Pepperl+Fuchs SE i są dostępne na różnych platformach:
Aplikacja Pepperl+Fuchs Level umożliwia odczytywanie i zmianę danych procesowych oraz parametrów z czujnika poziomu.
Aplikacja SensorViewer firmy Pepperl+Fuchs umożliwia obsługę czujników opartych na sieci Ethernet i wyposażonych w serwer WWW. Za pomocą aplikacji SensorViewer można na urządzeniu mobilnym przeglądać i modyfikować dane dotyczące stanu oraz procesu pochodzące z czujników wyposażonych w serwer WWW, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem sieci WLAN.
Aplikacja Pepperl+Fuchs WILSEN umożliwia odczytywanie i zmianę danych procesowych oraz parametrów z urządzeń WILSEN.
Aplikacja Pepperl+Fuchs RaControl umożliwia obsługę technologii Bluetooth LE w połączeniu z czujnikiem Racon-D-BLE. Za pomocą aplikacji RaControl można przeglądać i modyfikować dane dotyczące stanu oraz procesu pochodzące z czujników wyposażonych w technologię Bluetooth LE na Państwa urządzeniu mobilnym.
Poniżej pragniemy poinformować Państwa, zgodnie z art. 13 RODO, czy w związku z korzystaniem z jakiejkolwiek aplikacji firmy Pepperl+Fuchs przetwarzane są dane osobowe, a jeśli tak, to jakie rodzaje danych osobowych są przetwarzane, w jakim zakresie i w jakich celach.
Nazwa i dane kontaktowe administratora danych oraz wewnętrznego inspektora ochrony danych
Administrator danych
Pepperl+Fuchs SE (zwana dalej „Pepperl+Fuchs”)
Lilienthalstrasse 200
68307 Mannheim, Niemcy
E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com
Tel.: +49 (0)621 776-0
Faks: +49 (0)621 776-1000
Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych firmy Pepperl+Fuchs można skontaktować się pod wyżej wymienionym adresem, z prośbą o przekazanie korespondencji do pana Beckersa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dsb@de.pepperl-fuchs.com.
Montaż
Wszystkie aplikacje są dostępne na platformach sprzedażowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, zwanych sklepami z aplikacjami. Pobranie aplikacji może wymagać wcześniejszej rejestracji w danym sklepie z aplikacjami oraz montażu oprogramowania tego sklepu. Firma Pepperl+Fuchs nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych związanych z Państwa rejestracją oraz udostępnianiem aplikacji do pobrania w danym sklepie z aplikacjami i oprogramowaniu tego sklepu. W tym zakresie wyłączną odpowiedzialność ponosi operator danego sklepu z aplikacjami. Firma Pepperl+Fuchs przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne do pobrania aplikacji Pepperl+Fuchs na Państwa urządzenie. W razie potrzeby prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcami odpowiednich sklepów z aplikacjami w celu uzyskania dalszych informacji.
Dostęp do funkcji/usług
Poziom
Aby zapewnić prawidłowe i wygodne działanie aplikacji Level, aplikacja ta musi mieć dostęp do następujących funkcji i usług na Państwa urządzeniu mobilnym:
- Dostęp do interfejsu Bluetooth®: Funkcja ta jest niezbędna do umożliwienia wymiany danych między aplikacją Level a czujnikiem poziomu w Państwa urządzeniu mobilnym.
Aplikacja WILSEN
Aby zapewnić prawidłowe i wygodne działanie aplikacji WILSEN, aplikacja ta musi uzyskać dostęp do różnych funkcji i usług na Państwa urządzeniu mobilnym. Poniżej znajdują się informacje dotyczące tego, do jakich funkcji i usług uzyskiwany jest dostęp, jaki jest cel tego dostępu oraz co dzieje się z danymi, które w wyniku tego są gromadzone:
- Dostęp do Internetu: Aplikacja WILSEN wymaga tej funkcji, aby podczas procedury aktualizacji oprogramowania układowego pobrać najnowszy, odpowiedni obraz oprogramowania układowego z naszego serwisu internetowego.
- Dostęp do interfejsu Bluetooth®: Funkcja ta jest niezbędna do umożliwienia wymiany danych między urządzeniem WILSEN a aplikacją WILSEN zainstalowaną na Państwa urządzeniu mobilnym.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, a także ich rodzaj i cel
O ile nie zaznaczono inaczej, dana aplikacja nie przetwarza żadnych danych osobowych.
Aplikacja „Level”
Adres IP: każde urządzenie podłączone do Internetu wymaga unikalnego adresu służącego do przesyłania danych, zwanego adresem IP. Przechowywanie adresu IP przynajmniej przez krótki czas jest technicznie nieuniknione ze względu na sposób działania Internetu. Adresy IP nie są ani przechowywane, ani poddawane dalszej obróbce.
Aplikacja SensorViewer
Adres IP: każde urządzenie podłączone do Internetu wymaga unikalnego adresu służącego do przesyłania danych, zwanego adresem IP. Przechowywanie adresu IP przynajmniej przez krótki czas jest technicznie nieuniknione ze względu na sposób działania Internetu. Adresy IP nie są ani przechowywane, ani poddawane dalszej obróbce.
Aplikacja WILSEN
Adres IP: Każde urządzenie podłączone do Internetu wymaga unikalnego adresu służącego do przesyłania danych, zwanego adresem IP. W celu zapewnienia dostępności naszego serwisu internetowego adresy IP powiązane z anonimowymi żądaniami danych są przechowywane przez krótki okres czasu w odpowiednich systemach rejestrujących i monitorujących. Adresy IP nie są przechowywane ani przetwarzane w żadnym innym celu.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby zapewnić bezpieczeństwo techniczne i dostępność wszystkich aplikacji firmy Pepperl+Fuchs oraz ich funkcji. O ile nie zaznaczono inaczej, dana aplikacja nie przetwarza żadnych danych osobowych.
Aplikacja SensorViewer i WILSEN
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby zapewnić bezpieczeństwo techniczne i dostępność aplikacji SensorViewer oraz jej funkcji.
Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w ramach wytycznych prawnych. Co do zasady Państwa dane będą przetwarzane przez pracowników firmy Pepperl+Fuchs, którzy potrzebują tych informacji w celu wypełnienia obowiązków prawnych.
WILSEN
Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w ramach wytycznych prawnych. Zasadniczo Państwa dane będą przetwarzane przez pracowników firmy Pepperl+Fuchs, którzy potrzebują tych informacji w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Aplikacja WILSEN korzysta z usług platformy Microsoft Azure, w związku z czym dane muszą zostać udostępnione temu zewnętrznemu dostawcy usług; odbywa się to wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu oraz na podstawie odpowiedniej umowy („podmiot przetwarzający” zgodnie z definicją zawartą w art. 28 RODO).
Okres przechowywania oraz kryteria określania tego okresu
Adres IP zostanie usunięty, gdy tylko przestanie być niezbędny do realizacji określonych celów przetwarzania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nasza strona internetowa zostanie zaktualizowana lub aplikacja zostanie usunięta.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z ogólnymi przepisami określonymi w art. 12 RODO przysługuje Państwu prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.
Jeśli pragną Państwo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem dsb@de.pepperl-fuchs.com.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach ochrony prywatności w zakresie niezbędnym ze względu na zmiany technologiczne lub prawne. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją zasad ochrony prywatności.