Warunki korzystania z serwisu Aplikacje firmy Pepperl+Fuchs

Korzystając z aplikacji Pepperl+Fuchs, potwierdzają Państwo zgodę na niniejsze warunki użytkowania. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze warunki użytkowania, prosimy nie korzystać z aplikacji i usunąć ją z Państwa urządzenia mobilnego. W poszczególnych przypadkach niniejsze warunki użytkowania mogą zostać rozszerzone, zmodyfikowane lub zastąpione dodatkowymi warunkami. Korzystanie z aplikacji oznacza akceptację niniejszych warunków użytkowania w ich aktualnie obowiązującej wersji.

Poniżej przedstawiono warunki korzystania z aplikacji udostępnianych przez firmę Pepperl+Fuchs.

Ostatnia aktualizacja: maj 2024 r.

Korzystanie z aplikacji SensorViewer (zwanej dalej „aplikacją”) jest dozwolone wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.

1. Usługi / Przedmiot warunków korzystania z serwisu / Dostępność

1.1 Za pomocą tej aplikacji firma Pepperl+Fuchs SE (zwana dalej „Pepperl+Fuchs”) udostępnia Państwu narzędzie do parametryzacji czujników opartych na sieci Ethernet; odpowiedzialność za skutki wszelkich wprowadzonych zmian spoczywa na użytkowniku.

1.2 Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

1.3 Firma Pepperl+Fuchs podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia dostępności aplikacji, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności ze względu na specyfikę Internetu i systemów komputerowych. Firma Pepperl+Fuchs zastrzega sobie prawo do usunięcia aplikacji lub ograniczenia jej działania, zarówno w części, jak i w całości.

2 Prawa własności intelektualnej, prawa do korzystania

2.1 Aplikacja, a także zawarte w niej informacje, oprogramowanie i dokumentacja, są chronione przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz międzynarodowymi umowami w zakresie praw autorskich, a także innymi przepisami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej.

2.2 Firma Pepperl+Fuchs przyznaje użytkownikowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z aplikacji, a także z informacji, oprogramowania i dokumentacji stanowiących jej część, w zakresie, w jakim takie korzystanie jest zgodne z celem, jaki firma Pepperl+Fuchs przyświecał przy tworzeniu i udostępnianiu aplikacji. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych innych praw, w szczególności dotyczących nazwy firmy oraz ochrony praw własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory użytkowe czy znaki towarowe.

2.3 Użytkownik może korzystać z aplikacji, a także z zawartych w niej informacji, oprogramowania i dokumentacji wyłącznie na swoim urządzeniu mobilnym i nie może jej przekazywać ani sprzedawać osobom trzecim, ani też w inny sposób jej udostępniać ani udzielać sublicencji. Oprogramowanie stanowiące podstawę aplikacji nie może być poddawane inżynierii odwrotnej, dekompilacji ani deasemblacji.

3 Obowiązki użytkownika

Korzystając z aplikacji, użytkownik nie może naruszać zasad moralności, nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych, praw autorskich, praw osobistych, praw majątkowych ani innych praw przysługujących osobom trzecim, a także nie może udostępniać treści, które mogłyby spowodować uszkodzenie aplikacji.

4. Odpowiedzialność za wady prawne i wady rzeczowe

O ile aplikacja oraz zawarte w niej informacje, oprogramowanie i dokumentacja są udostępniane nieodpłatnie, wyklucza się wszelką odpowiedzialność za wady prawne i rzeczowe, w szczególności za ich poprawność, brak błędów, brak naruszeń praw osób trzecich i praw autorskich, kompletność i/lub przydatność, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub oszustwa.

5. Inne rodzaje odpowiedzialności, szkodliwe oprogramowanie

5.1 Odpowiedzialność firmy Pepperl+Fuchs w zakresie wad prawnych i rzeczowych regulują postanowienia punktu 4 niniejszych warunków użytkowania. Poza tym firma Pepperl+Fuchs nie przyjmuje na siebie żadnej dalszej odpowiedzialności, w szczególności za szkody następcze, o ile nie jest to obowiązkowe na mocy np. niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) lub w wyniku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, udzielenia gwarancji jakości, podstępnego zatajenia wady lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

5.2 Firma Pepperl+Fuchs zawsze dokłada wszelkich starań, aby aplikacja była wolna od szkodliwego oprogramowania; jednakże firma Pepperl+Fuchs nie gwarantuje, że aplikacja jest od niego wolna. Użytkownik ma obowiązek pozyskiwać aplikację oraz informacje, oprogramowanie i dokumentację od stron trzecich wyłącznie z oficjalnych źródeł.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Umowy dodatkowe muszą być sporządzane na piśmie.

6.2 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku, gdy użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, właściwym sądem jest sąd w Mannheim.

6.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania okaże się lub stanie się nieważne, w całości lub w części, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2021 r.

Korzystanie z aplikacji WILSEN (zwanej dalej „aplikacją”) jest dozwolone wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.

1. Usługi / Przedmiot niniejszych Warunków korzystania / Dostępność

1.1 Dzięki tej aplikacji firma Pepperl+Fuchs SE zapewnia Państwu możliwość odczytu i zmiany danych dotyczących procesu oraz stanu urządzeń marki WILSEN; odpowiedzialność za skutki wszelkich zmian spoczywa na użytkowniku.

1.2 Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

1.3 Firma Pepperl+Fuchs SE podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia dostępności aplikacji, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności ze względu na specyfikę Internetu i systemów komputerowych. Firma Pepperl+Fuchs SE zastrzega sobie prawo do usunięcia aplikacji lub ograniczenia jej działania, zarówno w części, jak i w całości.

2. Prawa własności intelektualnej, prawa do korzystania

2.1 Aplikacja, a także zawarte w niej informacje, oprogramowanie i dokumentacja, są chronione przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz międzynarodowymi umowami w zakresie praw autorskich, a także innymi przepisami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej.

2.2 Firma Pepperl+Fuchs SE przyznaje użytkownikowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z aplikacji, a także z informacji, oprogramowania i dokumentacji stanowiących jej część, w zakresie, w jakim takie korzystanie jest zgodne z celem, jaki firma Pepperl+Fuchs SE miała na uwadze przy tworzeniu i udostępnianiu aplikacji. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych innych praw, w szczególności dotyczących nazwy firmy oraz ochrony własności przemysłowej, takiej jak patenty, wzory użytkowe lub znaki towarowe.

2.3 Użytkownik może korzystać z aplikacji, a także z zawartych w niej informacji, oprogramowania i dokumentacji wyłącznie na swoim urządzeniu mobilnym i nie może jej przekazywać ani sprzedawać osobom trzecim, ani też w inny sposób ją udostępniać ani udzielać sublicencji. Oprogramowanie stanowiące podstawę aplikacji nie może być poddawane inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji.

3 Obowiązki użytkownika

Korzystając z aplikacji, użytkownik nie może naruszać zasad moralności, nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych, praw autorskich, praw osobistych, praw majątkowych ani innych praw przysługujących osobom trzecim, a także nie może udostępniać treści, które mogłyby spowodować uszkodzenie aplikacji.

4 Odpowiedzialność za wady prawne i wady rzeczowe

O ile aplikacja oraz zawarte w niej informacje, oprogramowanie i dokumentacja są udostępniane nieodpłatnie, wyklucza się wszelką odpowiedzialność za wady prawne i rzeczowe, w szczególności za ich poprawność, brak błędów, brak naruszeń praw osób trzecich oraz praw autorskich, kompletność i/lub przydatność, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub oszustwa.

5. Inne rodzaje odpowiedzialności, szkodliwe oprogramowanie

5.1 Odpowiedzialność spółki Pepperl+Fuchs SE w zakresie wad prawnych i rzeczowych regulują postanowienia punktu 4 niniejszych Warunków użytkowania. Poza tym firma Pepperl+Fuchs SE nie przyjmuje na siebie żadnej dalszej odpowiedzialności, w szczególności – ale nie wyłącznie – za szkody następcze, chyba że odpowiedzialność ta jest obowiązkowa na mocy np. niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) lub wynika z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, udzielenia gwarancji jakości, podstępnego zatajenia wady lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

5.2 Firma Pepperl+Fuchs SE zawsze dokłada wszelkich starań, aby aplikacja była wolna od szkodliwego oprogramowania; jednakże firma Pepperl+Fuchs SE nie udziela żadnej gwarancji, że aplikacja jest od niego wolna. Użytkownik ma obowiązek pozyskiwać aplikację oraz informacje, oprogramowanie i dokumentację od stron trzecich wyłącznie z oficjalnych źródeł.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Umowy dodatkowe muszą być sporządzone na piśmie.

6.2 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku gdy użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, właściwym sądem jest sąd w Mannheim.

6.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania okaże się lub stanie się nieważne, w całości lub w części, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień.

Ostatnia aktualizacja: luty 2021 r.

Korzystanie z aplikacji Pepperl+Fuchs Level (zwanej dalej „aplikacją”) jest dozwolone wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.

1 Usługi / Przedmiot warunków korzystania / Dostępność

1.1 Dzięki tej aplikacji firma Pepperl+Fuchs SE zapewnia Państwu możliwość odczytu i zmiany parametrów oraz danych procesowych z czujnika poziomu; odpowiedzialność za skutki wszelkich zmian spoczywa na użytkowniku.

1.2 Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

1.3 Spółka Pepperl+Fuchs SE podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia dostępności aplikacji, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności, biorąc pod uwagę specyfikę Internetu i systemów komputerowych. Spółka Pepperl+Fuchs SE zastrzega sobie prawo do usunięcia aplikacji lub ograniczenia jej działania, zarówno w części, jak i w całości.

2 Prawa własności intelektualnej, prawa do użytkowania

2.1 Aplikacja, a także zawarte w niej informacje, oprogramowanie i dokumentacja, są chronione przepisami prawa autorskiego i międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi przepisami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej.

2.2 Firma Pepperl+Fuchs SE przyznaje użytkownikowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z aplikacji, a także z informacji, oprogramowania i dokumentacji stanowiących jej część, w zakresie, w jakim takie korzystanie jest zgodne z celem, jaki firma Pepperl+Fuchs SE miała na uwadze przy tworzeniu i udostępnianiu aplikacji. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych innych praw, w szczególności dotyczących nazwy firmy oraz ochrony własności przemysłowej, takiej jak patenty, wzory użytkowe czy znaki towarowe.

2.3 Użytkownik może korzystać z aplikacji, a także z zawartych w niej informacji, oprogramowania i dokumentacji wyłącznie na swoim urządzeniu mobilnym i nie może jej przekazywać ani sprzedawać osobom trzecim, ani też w inny sposób ją udostępniać ani udzielać sublicencji. Oprogramowanie stanowiące podstawę aplikacji nie może być poddawane inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji.

3 Obowiązki użytkownika

Korzystając z aplikacji, użytkownik nie może naruszać zasad moralności, nie może naruszać żadnych praw dotyczących ochrony znaków towarowych, praw autorskich, dóbr osobistych, praw majątkowych ani innych praw przysługujących osobom trzecim, a także nie może udostępniać treści, które mogłyby spowodować uszkodzenie aplikacji.

4. Odpowiedzialność za wady prawne i wady rzeczowe

O ile aplikacja oraz zawarte w niej informacje, oprogramowanie i dokumentacja są udostępniane bezpłatnie, wyklucza się wszelką odpowiedzialność za wady prawne i rzeczowe, w szczególności za ich poprawność, brak błędów, brak praw ochronnych osób trzecich i praw autorskich, kompletność i/lub użyteczność, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub oszustwa.

5. Inne rodzaje odpowiedzialności, szkodliwe oprogramowanie

5.1 Odpowiedzialność spółki Pepperl+Fuchs SE w zakresie wad prawnych i rzeczowych regulują postanowienia punktu 4 niniejszych Warunków użytkowania. Poza tym firma Pepperl+Fuchs SE nie przyjmuje na siebie żadnej dalszej odpowiedzialności, w szczególności za szkody następcze, ale nie ograniczając się wyłącznie do nich, chyba że odpowiedzialność jest obowiązkowa na mocy np. niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) lub wynika z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, udzielenia gwarancji jakości, oszukańczego zatajenia wady lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

5.2 Firma Pepperl+Fuchs SE zawsze dokłada wszelkich starań, aby aplikacja była wolna od szkodliwego oprogramowania; jednakże firma Pepperl+Fuchs SE nie udziela żadnej gwarancji, że aplikacja jest od niego wolna. Użytkownik ma obowiązek pozyskiwać aplikację oraz informacje, oprogramowanie i dokumentację od stron trzecich wyłącznie z oficjalnych źródeł.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Umowy dodatkowe muszą być sporządzane na piśmie.

6.2 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku gdy użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego Kodeksu handlowego, właściwym sądem jest sąd w Mannheim.

6.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania okaże się nieważne lub straci ważność, w całości lub w części, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!