SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15 Adapter Cable

Adapter Sub-D straight 9-pin to M12 plug / M12 socket straight A-coded 4-pin

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Plug & Play connection of CAN bus network components
  • Transmission rate CAN bus up to 12 MBit/s
  • Integrated, switchable bus terminal resistor
  • All-round shielding (360°) for full EMC protection
  • Degree of protection IP20

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
Connector 2
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
Connector 3
Connectionsocket
Construction typeSub-D
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins9
Operating voltageUB24 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Degree of protectionEN 60529
Fieldbus standardCAN bus 12 MBit/s
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Connector Sub-D : IEC 807-2
Ambient temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative humiditymax. 75 % at 25 °C non-condensing
Pollution degree2
Plug connector
Mating cyclesmin. 200
Connector 1
Tightening torque0.6 Nm
Connector 2
Tightening torque0.6 Nm
Connector 3
Tightening torque0.3 Nm
Loosening protectionscrews UNC 4-40
Degree of protectionIP20
Mass94.56 g
Plug connector
BodyZn alloy
NoteSwitchable terminal resistor according to CAN bus specification
Uwagi ogólne