Wybierz kraj
DM-320P-* Direct Monitor (DM)VisuNet® FLX
Direct monitor (DM) for panel mounting
Najważniejsze zalety w skrócie
- Optional display variant with optical bonding
- Full HD displays with modern, 10 finger capacitive touchscreen, supporting multi-touch and glove operation
- Global certifications












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dane techniczne produktu DM-320P-*
| Type | Direct Monitor |
| Input current | 1.5 A | ||||
| Power consumption | |||||
| |||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Input devices | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Interface type | 1x Power input w/ 3 pin terminal block 1x HDMI 1x DVI-I 1x VGA 1x USB 1x OSD Menu w/ power button |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Explosion protection | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Operating temperature | Temperature classes: A: 0 … 45 °C (32 … 113 °F) B: -20 … 55 °C (-4 … 131 °F) [with wide temperature grade RAM/storage and optically bonded display unit] | |
| Storage temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Relative humidity | max. relative humidity 93% at 40°C (non-condensing) according to EN60068-2-78 | |
| Climatic conditions | Passive cooling, no rotating parts. | |
| Altitude | Operating altitude max. 2000 m | |
| Shock resistance | 18 shocks 15 g, 11 ms all axis, IEC 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | 10 ... 150 Hz, +/- 0.075 mm, 1g, 10 cycles per axis according to EN60068-2-6 |
| Degree of protection | Front side: IP66/Type 4X Back side: IP20 | |
| Material | Front bezel: Stainless steel AISI304 (glass, silicone gasket) Backside: Painted aluminum sheet metal | |
| Installation | Panel mount (additional mounting kits available) | |
| Mass | 22KT, 22GT, 22FC and 19SC: approx. 8 kg 15FC: 5.4 kg | |
| Dimensions | 22 inch: 567 mm x 358 mm x 68 mm 19 inch: 485.7 mm x 410.5 mm x 68 mm 15 inch: 434 mm x 283.4 mm x 67 mm For cut out dimensions refer to the VisuNet FLX Panel mount manual. |
| UL approval | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ATEX approval | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| IECEx approval | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| CCC approval | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.