Monitor przemysłowy

Oferta monitorów przemysłowych VisuNet obejmuje szereg podstawowych technologii komunikacyjnych w różnorodnych wersjach obudów — od stacji roboczych typu PC przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach, zoptymalizowanych pod kątem poszukiwań ropy naftowej i gazu, po eleganckie systemy monitorowania zdalnego przeznaczone do środowisk wewnętrznych podlegających regulacjom, takich jak produkcja farmaceutyczna. Znajdź monitor przemysłowy, który idealnie spełnia Państwa wymagania.

Seria monitorów przemysłowych VisuNet

Niezależnie od tego, czy chodzi o konstrukcję modułową, zgodność z wytycznymi VisuNet GMP (Good Manufacturing Practice), czy też przystosowanie do użytku na zewnątrz: oferta monitorów przemysłowych VisuNet obejmuje różne serie wyposażone w różne technologie komunikacyjne, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle przetwórczym. Wszystkie charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i łatwością czyszczenia.

VisuNet GXP (RM, PC)

System VisuNet GXP charakteryzuje się modułową, kompaktową konstrukcją, która umożliwia łatwą konfigurację i konserwację. Elementy można montować i wymieniać bezpośrednio w terenie. Seria VisuNet GXP oferuje dwie wersje wyświetlaczy (19", 21,5") i wprowadza najlżejszy na świecie monitor zdalny do zastosowań w branży nauk przyrodniczych w strefach 1/21.

Atestowane dla: strefy 1/21, strefy 2/22

różne wersje serii VisuNet FLX

VisuNet FLX (RM, PC, DM)

VisuNet FLX to kompleksowa oferta wysoce elastycznych stacji operatorskich HMI i systemów monitorowania firmy Pepperl+Fuchs. Platforma ta została dostosowana do potrzeb przemysłu petrochemicznego, chemicznego i farmaceutycznego. Dzięki wpełni modułowej konstrukcji rozwiązania HMI można konfigurować w celu maksymalizacji funkcjonalności, a platformę można szybko i łatwo dostosowywać do konkretnych warunków w terenie.

Atestowane do stosowania w: strefie 2/22, klasach CL I, II, III, dywizji 2, obszarach niegroźnych

VisuNet FLX Edge

VisuNet FLX Edge (RM, PC)

Seria VisuNet FLX Edge obejmuje stacje roboczeprzystosowanedo pracy w każdych warunkach pogodowych, zoptymalizowane do stosowania w obszarach podlegających myciu ciśnieniowemu do klasy Div. 1. Uzupełnieniem tych stacji roboczych jest klawiatura o właściwościach antybakteryjnych i odporna na działanie środków chemicznych, a także szeroki wybór myszy.

Atestowane do stosowania w: strefie 2, strefie 1 oraz w obszarach niegrożących zagrożeniem

dwie klawiatury, zasilanie oraz różne czytniki kodów i RFID

Urządzenia peryferyjne

Stacje operatorskie VisuNet są uzupełniane o urządzenia peryferyjne, takie jak samodzielne klawiatury, ręczne urządzenia do odczytu kodów kreskowych oraz komponenty sieciowe. Dostępne są również systemy zasilania, zaprojektowane do współpracy ze stacjami operatorskimi HMI i monitorami VisuNet.

trzy odrębne rozwiązania w zakresie interfejsów człowiek-maszyna (HMI)

Rozwiązania inżynieryjne

Gotowe produkty nie zawsze spełniają dokładne wymagania każdego zastosowania. Rozwiązania HMI opracowane przez firmę VisuNet to prosty sposób na uzyskanie interfejsu HMI dokładnie odpowiadającego Państwa potrzebom. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo zdalnego monitora, czy iskrobezpiecznego komputera panelowego, firma Pepperl+Fuchs może opracować rozwiązanie dostosowane do Państwa zastosowania i budżetu.

Język
  • angielski
  • niemiecki
Język
Broszury i przeglądy
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applicationsTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
1 MB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2Typ pliku
PDF
Rozmiar pliku
801 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz
Broszury i przeglądyProduct Overview - HMI Systems that perfectly fit your applicationTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
2 MB
Język
angielski
  • niemiecki
  • angielski
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowań
Typ pliku
Rozmiar pliku
Język
Pobierz
Raporty dotyczące zastosowańApplication Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas IndustryTyp pliku
PDF
Rozmiar pliku
647 KB
Język
angielski
  • angielski
  • niemiecki
Pobierz

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!