Konfigurator interfejsu człowiek-maszyna (HMI) dla VisuNet FLX
Poniższy konfigurator interfejsów człowiek-maszyna (HMI) pomoże Państwu wybrać odpowiedni interfejs z naszej platformy VisuNet FLX, wygenerować numer modelu oraz w prosty sposób uzyskać wycenę. Jeśli mają Państwo dodatkowe wymagania, których nie uwzględnia nasz konfigurator HMI, prosimy kliknąć przycisk „Poproś o wycenę” i wypełnić sekcję „Uwagi” w formularzu. Nasi eksperci chętnie pomogą Państwu w stworzeniu indywidualnego rozwiązania HMI.
Opcje konfiguratora HMIDowiedz się więcej
Nie są Państwo do końca pewni, które opcje naszego narzędzia do konfiguracji interfejsów HMI najlepiej odpowiadają wymaganiom Państwa zastosowania? Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat dostępnych technologii i topologii systemów HMI.
Technologia cienkich klientów | Technologia komputerowa | Technologia bezpośredniego monitorowania |
|---|---|---|
| Monitor zdalny z dedykowanym klientem typu thin client do wirtualizacji | Komputer przemysłowy z otwartym, w pełni konfigurowalnym i dostępnym systemem operacyjnym | Bezpośrednie podłączenie monitora do komputera głównego |
|
|
|
| Zdalny monitor — system z obudową | Komputer w obudowie | Monitor bezpośredni — system z obudową |
![]() | ![]() | ![]() |
| Zdalny monitor — montaż na panelu | PC — montaż panelowy | Monitor bezpośredni — montaż na panelu |
![]() | ![]() | ![]() |
| Urządzenie Box PC3200 — wersja typu „thin client” | Box PC3200 — wersja na komputery PC | |
![]() | ![]() |

Rozwiązania inżynieryjne
Gotowe produkty nie zawsze spełniają dokładne wymagania każdego zastosowania. Rozwiązania HMI opracowane przez firmę VisuNet to prosty sposób na uzyskanie interfejsu HMI dokładnie odpowiadającego Państwa potrzebom. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo zdalnego monitora, czy iskrobezpiecznego komputera panelowego, firma Pepperl+Fuchs może opracować rozwiązanie dostosowane do Państwa zastosowania i budżetu.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!