ShieldScan Connection Cable Connecting CableShieldScan Accessory

Connecting cable between the first and second sensor of ShieldScan

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Connection cable between primary sensor and secondary sensor
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu ShieldScan Connection Cable

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connection2x plug , 4-pin
CablePVC , black , 4-wire
Sheath diameterapprox. 3.5 mm
Bending radiusmin. 23 mm
LengthL500 mm
Massapprox. 8 g
Mountingthru-holes min. Ø 8 mm
SeriesShieldScan
Uwagi ogólne