DT2P-G-BK6M-PUR/0,75 Connection Cable With Plug

Connection cable with plug single-ended, Deutsch plug straight, 2-pin, PUR cable black

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Hard-wearing PUR cable
  • Degree of protection IP68
  • Free of paint wetting interfering substances
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • UV resistant
  • Oil resistant
  • Snap locking

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu DT2P-G-BK6M-PUR/0,75

Connector 1
Connectionplug
Construction typeDeutsch connectors
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins2
Connector 2
Connectioncable end
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 8 A per contact
Degree of protectionEN 60529
Halogen-freeIEC 60754-1
Oil resistanceIEC 60881:404
Ambient temperature
Plug connector-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, fixed installation-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable, flexing-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Loosening protectionavailable
Degree of protectionIP68
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6
Sheath diameter5 mm
Bending radius> 8 x cable diameter, movable installation
> 4 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 50 N / 300 mm
Sheath colorblack (similar to RAL 9005)
Number of cores2
Core cross section0.75 mm2 / 18 AWG
Cores colorCore 1: brown
Core 2: blue
Core construction42 x 0.15 mm ∅
LengthL6 m
Cable codeLi 9Y 11Y 2 x 0.75
PWIS freeyes
Halogen-freeyes
Plug connector
BodyPA, black
Contact surfaceNi
FlammabilityV-2
Cable
SheathingPUR based on polyether
Core insulationPP
UV resistanceyes
Chemical resistancegood
Oil resistanceyes
Microbial resistanceyes
Hydrolysis resistanceyes
Uwagi ogólne