CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M Bulk Raw Cable

Cable, PUR/PP, 4-core twisted quad violet, shielded, UL approved, drag-chain-suitable, salt water resistant

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for DeviceNet and CANopen
  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • Resistant to salt water
  • cURus approval
  • Halogen-free

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.1901,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
CANopen® interface
DeviceNet® interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M

Operating voltageUBmax. 300 V AC
Test voltagecore/core: 3000 V (1 min)
core/shield: 3000 V (1 min)
Characteristic impedance120 Ω ±12 Ω (1 MHz)
FlammabilityIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Halogen-freeIEC 60754-1
Chemical resistanceDIN EN 60811-2-1
Oil resistanceDIN EN 60811-2-1
UL approvalCMX listed
Ambient temperature
Cable, fixed installation-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Cable, flexing-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Pollution degree3
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter6.1 mm ± 0.15 mm
Bending radius> 8 x cable diameter, movable installation
> 4 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 60 N / 100 mm
Sheath colorviolet (similar to RAL 4001)
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: red
Core 2: black
Core 3: white
Core 4: blue
Core construction7 x 0.254 mm ∅
twisted quad
Shieldtinned copper braiding, 80 % coverage
LengthL100 m
Cable codeLi 9Y 11Y 4 x 0.34
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 3000000
Motion velocitymax. 2.5 m/s
Accelerationmax. 12 m/s2
Mass5278 g
Halogen-freeyes
Cable
SheathingPUR based on polyether
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPP
Salt water resistanceyes
Oil resistanceyes
Microbial resistanceyes
Hydrolysis resistanceyes
FlammabilityVW-1
complies with UN ECE-R 118.01
Uwagi ogólne