Wybierz kraj
SFP-1 SFP TransceiverFieldConnex®
SFP transceiver, 2 km, 100BASE-FX, fast Ethernet multimode fiber
Najważniejsze zalety w skrócie
- Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Ethernet link up to 2 km
- Duplex LC connector
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE