Akcesoria do sieci Ethernet-APL

grupa_akcesoriów_apl

Akcesoria FieldConnex® do przełączników Ethernet-APL

Łatwy montaż i instalacja: oferta FieldConnex obejmuje przydatne akcesoria montażowe przeznaczone specjalnie dla topologii Ethernet-APL, które ułatwiają montaż i zapewniają płynne działanie każdego systemu na poziomie IIoT.

Ochrona przeciwprzepięciowa FieldConnex® dla sieci Ethernet-APL

Moduły ochrony przeciwprzepięciowej FieldConnex dla sieci Ethernet-APL zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o tej technologii. Podobnie jak wszystkie moduły ochronne, są one przeznaczone do urządzeń procesowych narażonych na wysokie ryzyko uderzeń pioruna i innych przepięć. Moduły te zapewniają niezawodną ochronę montażu magistrali fieldbus oraz aparatury pomiarowej. Są one

  • przeznaczone do montażu na szynie DIN w szafach sterowniczych lub rozdzielaczach fieldbusowych
  • można je podłączyć do zacisków magistrali głównej lub odgałęzionej w rozdzielaczu fieldbus lub w szafie sterowniczej
  • możliwość montażu w obudowach o stopniu ochrony IP67 do montażu w terenie

Ochrona przeciwprzepięciowa dla sieci Ethernet-APL jest bardzo łatwa i wygodna w montażu, bez konieczności stosowania dodatkowego poziomu okablowania. Możliwe jest przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących montażu i konserwacji. W większości instalacji fieldbus moduły ochrony przeciwprzepięciowej można modernizować za pomocą ochronników segmentów FieldConnex®.

ethernet_apl_akcesoria_SFP

Moduły SFP do sieci Ethernet-APL

Specjalnie zaprojektowane moduły SFP łączą przełącznik z siecią szkieletową Ethernet za pomocą kabli światłowodowych.

  • długości kabli do 30 km
  • możliwość wyboru transmisji w trybie jednomodowym lub wielomodowym
  • certyfikowane akcesoria firmy Pepperl+Fuchs
  • montaż w strefie 2 w połączeniu z przełącznikiem

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!