Wybierz kraj
ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, PoE, 10 RJ45 ports with voltage boost
Najważniejsze zalety w skrócie
- Industrial PoE IEEE 802.3af compliant unmanaged switch
- Eight 10/100BASE-TX PoE ports and two Gigabit uplink ports
- Total output power budget of 80W (15.4W maximum on each port)
- Voltage boost technology that supports 8 - 32V DC power input sources for transportation, security and industrial applications
- QoS support for optimizing video and VoIP stream
- Alarm relay for failure and event notification
- Extended operating temperature range (-40 to +70 °C)
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE