Wybierz kraj
ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, PoE, 5 RJ45 gigabit ports with fault alarm
Najważniejsze zalety w skrócie
- Five - Gigabit RJ45 PoE ports
- Rugged housing for use in harsh environments
- 9K bytes jumbo frame for large file transfers
- Power event alarm
- Redundant power input 44-57V DC
- Extended temperature range -40 to +75 °C
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR