ACC-ARS-WMK Wall Mounting KitFieldConnex®

Mounting kit for wall mounting

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Designed for use with Ethernet APL rail field switches
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu ACC-ARS-WMK

Materialstainless steel 1.4301
Dimensions22 mm x 188 mm x 2 mm
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne