ACC-PC-SFP Protective CoverFieldConnex®

Protection covers (IP30) for SFP sockets (packaging unit: 10 pieces)

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Protective covers for SFP sockets
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu ACC-PC-SFP

MaterialPolycarbonate
Dimensions14 mm x 10 mm x 6 mm
Delivery quantity10
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne