Wybierz kraj
OBT120-R2-E0-P Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 120 mm adjustable sensing range, red light, light-on, NPN output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Ultra-small housing design
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Adjustable sensing range
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR