ML17-8-450/33/115/136-10M Diffuse Mode Sensor

Diffuse mode sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Compact, versatile housing
  • 360° high visibility LEDs
  • Adjustable sensing range
  • 4-in-1 output (push-pull)
  • 10 m cable length

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ML17-8-450/33/115/136-10M

Detection range10 ... 450 mm
Adjustment range60 ... 450 mm
Reference targetstandard white, 100 mm x 100 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light , 950 nm
Ambient light limit≤ 10000 Lux
Operation indicatorLED green
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementsSensing range adjuster
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply currentI0< 25 mA
Time delay before availabilitytv≤ 200 ms
Switching typelight/dark on
Signal output2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA per output
Voltage dropUd≤ 2.5 V DC
Switching frequencyf500 Hz
Response time≤ 1 ms
Product standardEN 60947-5-2
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Connection10 m cable, fixed installation
Material
HousingABS
Optical faceAcrylic
Massapprox. 190 g
Dimensions
Height34.5 mm
Width15 mm
Length29.3 mm
Uwagi ogólne