Wybierz kraj
EI-0D2-10Y-10B-LT Ethernet IsolatorFieldConnex®
Ethernet isolator, module with intrinsically safe port (Ex ia) for DIN rail mounting
Najważniejsze zalety w skrócie
- Galvanic isolation between intrinsically safe and non-intrinsically safe port
- 10/100 MBit/s according to IEEE 802.3/.3u
- Installation in Zone 2, Ethernet in Zone 1 or Zone 0
- Standard Ethernet patch or crossover cable
- DIN rail mounting and OEM version
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE