ARS1*-B2-IA**-** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®

Ethernet-APL rail field switch with 8, 16, 24 intrinsically safe Ex ia spur ports and screw/spring terminals with proxy support selectable for PROFIBUS PA field devices

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Managed Ethernet-APL field switch for process industries
  • PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
  • 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
  • Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
  • Installation in Zone 2
  • Physical layer diagnostics at the spur
  • Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
  • Support of network security

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
Ethernet-APL interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE