Przełączniki polowe Ethernet-APL na szynę dla sektora kolejowego

Przełącznik polowy Ethernet-APL na szynę firmy FieldConnex jest pierwszym przełącznikiem w dziedzinie automatyki procesowej, który łączy w sobie powszechnie stosowaną technologię komunikacyjną z technologią Ethernet-APL. Przełącznik polowy Ethernet-APL na szynę jednocześnie przesyła energię elektryczną i dane za pośrednictwem przewodu Ethernet do stref zagrożonych wybuchem w zakładzie przetwórczym.
Przełącznik polowy Ethernet-APL na szynę sprawia,że przejście z fieldbus na sieć Ethernet jest nie tylko łatwe dla użytkowników, ale także opłacalne. Oprócz obsługi protokołu Ethernet-APL przełącznik ten jest jedynym produktem na świecie, który opcjonalnie może obsługiwać warstwę fizyczną zasilaną z magistrali Manchester (MBP), a ponadto można go elastycznie skonfigurować w celu podłączenia do istniejącej bazy urządzeń PROFIBUS PA.
Przełącznik polowy Ethernet-APL na szynę doskonale nadaje się do kompaktowych układów zakładowych. Oprócz funkcji wydajnościowych przeznaczonych do zastosowań w ramach IIoT oferuje on wszystkie cechy charakterystyczne dla systemu FieldConnex oraz umożliwia prosty montaż instalacji fieldbusowej.
- Odporność
- Szeroki zakres temperatur
- Stosowanie w obszarach zagrożonych
- Ochrona przed wybuchem z zabezpieczeniem iskrobezpiecznym / Ex ic IIC lub Ex ia IIC
Pierwsza generacja przełączników obsługujących standard Ethernet-APL stanowi pierwszy krok produktów FieldConnex w kierunku IIoT, wnosząc tym samym istotny wkład w transformację cyfrową w przemyśle przetwórczym — w przyszłości pojawią się kolejne innowacyjne komponenty.

Rozwiązania obudówowe dla przełączników polowych Ethernet-APL na szynę
Aby zapewnić łatwą i szybką instalację w siedzibie klienta, przełączniki FieldConnex® Ethernet-APL są dostępne w wersjach z obudową. Rozwiązania te, wstępnie skonfigurowane i w pełni certyfikowane do stosowania w środowiskach strefy 2/22, są dostępne zarówno w obudowach ztworzywa GRP, jak i ze stali nierdzewnej. Oba typy obudów gwarantują niezawodne działanie nawet w bardzo trudnych warunkach. Wysokiej jakości materiały są solidne, trwałe i odporne na wysokie temperatury. Korzystając z gotowych szablonów, użytkownicy mogą w łatwy sposób dostosować wiele elementów montowanych wewnątrz obudowy, takich jak tacki do splatania kabli czy przepusty kablowe, do własnych potrzeb.
- angielski
- niemiecki
Broszury i przeglądy | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Broszury i przeglądyBrochure Solution Spotlight | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 1 MB | Język angielski | Pobierz |
Literatura uzupełniająca | Typ pliku | Rozmiar pliku | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Literatura uzupełniającaEthernet-APL Engineering Guideline | Typ pliku PDF | Rozmiar pliku 4 MB | Język angielski
| Pobierz |
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!