FB9271-300 Backplane Connecting Cable

Backplane cordset FB9271, redundancy unit to base unit (3 m)

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu FB9271-300

Number of pins11
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Uwagi ogólne