Wybierz kraj
LRS1.B.PGMX.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, stainless steel, push button with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Pushbutton green - 1x NO / 1x NC - labeling 'l'
- Stainless Steel AISI 316L
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Ex db eb and Ex tb certified
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
- Wide range of accessories available
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE